(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】相當於SWCH/相當於SUS304。
【表面處理】無/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層/鍍GB/錫鈷合金/黑色塗裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺牙徑 | A | B | C | D | H | G1 | G2 | J (參考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 6.5 | 4 | 3 | 17 | 9 | 3 | 4 | 5 |
M4 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | 3.5 | 4.5 | 6 |
M5 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | 3.5 | 4.5 | 6 |
M6 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | 4 | 5 | 8 |
M8 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | 4.5 | 5.5 | 9 |
M10 | 16 | 12 | 7.5 | 36 | 18 | 5.5 | 6.5 | 10 |
M12 | 20 | 16 | 9 | 48 | 23 | 7 | 8 | 13 |
型號 |
---|
HANWGRR-STCB-M6-35 |
HANWGRR-STCG-M6-35 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 追加形狀 | 販售單位 | 用途 | 公稱尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為250 | 4天~ | 6 | 35 | 1 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | 標準 | 盒・包裝 | 標準 | - | ||
包裝數為250 | 12天~ | 6 | 35 | 1 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽 | 標準 | 盒・包裝 | 標準 | - |
Loading...
詳細形狀 | 蝶型 | 安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 手動鎖緊螺栓 |
---|---|---|---|---|---|
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策