(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

鏡面固定螺帽 平面 黃銅低鎘材料(ECO-BS)

鏡面固定螺帽 平面 黃銅低鎘材料(ECO-BS)

用於裝飾目的的護蓋螺帽。
將平頭小螺絲等穿過托盤固定後,蓋上蓋子就可以隱藏螺絲頭。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

單位 : mm

 ABCDE(F)
C-10φ105.3±0.2M9×0.75φ4.5±0.23.0±0.2φ7.3
C-12φ125.4±0.2M10×1.0φ4.5±0.23.0±0.2φ8.0
C-15φ158.0±0.2M12×1.0φ4.0±0.23.0±0.2φ9.0
C-20φ208.0±0.2M16×1.5φ4.5±0.24.2±0.2φ10.0
C-25φ258.0±0.2M20×1.25φ5.0±0.24.0±0.2φ13.5
型號
FRNEB-BRH-10
FRNEB-BRH-15
FRNEB-BRH-20
FRNEB-BRH-25
FRNEB-BRTGD-12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 表面處理(詳細)
4天~ 10鍍鉻鍍鉻
4天~ 15鍍鉻鍍鉻
4天~ 20鍍鉻鍍鉻
4天~ 25鍍鉻鍍鉻
4天~ 12塗裝・被覆(塗層)鍍金

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 黃銅 用途・機能 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767