(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

魔術螺帽【包裝數為10】

魔術螺帽

改變既有概念的劃時代螺帽。
可對應非預定的增設工程、忘記插入螺帽、在吊掛螺栓中間增設等,經濟實惠。
可安裝在天花板底層、各種配管配線等、支撐固定器材的吊掛螺栓中間部位等。
無需額外鎖緊螺帽即可快速安裝到需要的位置。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

魔術螺帽尺寸圖
公稱直徑
(d)
對邊
S
高度
H
M6198
M8198
M10198
M122713
M1627.013
型號
HNTA-ST-M12
HNTA-ST-M16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)

包裝數為10

4天~ 12

包裝數為10

4天~ 16

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鋅壓鑄 表面處理 原質地 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 後鎖緊 販售單位 盒・袋 表面處理(詳細) 原質地

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767