(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

加高型螺帽 平徑大【包裝數為1~90】

加高型螺帽 平徑大

【材質】相當於SWCH。
【螺牙種類】英制粗螺紋。
【用途・功能】標準。
【表面處理】素材/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/盒、袋裝。
【螺絲公稱(inch)】1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1。
【表面處理(詳細)】素材/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳。
【高度(mm)】20/25/30/35/40/50/60/70/80。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

螺牙公稱
d
螺牙/
英吋
基準尺寸
s
W1/42010
W5/161814
W3/81617
W1/21221
W5/81126
W3/41032
W7/8935
W1"841
型號
HNHL-ST3W-W1/2-20
HNHL-ST-W1/2-20
HNHL-ST-W1/2-25
HNHL-ST-W1/2-30
HNHL-ST-W1/2-40
HNHL-ST-W1/2-50
HNHL-ST-W1/2-60
HNHL-ST-W1/4-20
HNHL-ST-W1-35
HNHL-ST-W1-40
HNHL-ST-W1-50
HNHL-ST-W1-60
HNHL-ST-W1-70
HNHL-ST-W1-80
HNHL-ST-W3/4-25
HNHL-ST-W3/4-30
HNHL-ST-W3/4-35
HNHL-ST-W3/4-40
HNHL-ST-W3/4-50
HNHL-ST-W3/4-60
HNHL-ST-W3/4-70
HNHL-ST-W3/4-80
HNHL-ST-W3/8-20
HNHL-ST-W3/8-25
HNHL-ST-W3/8-30
HNHL-ST-W3/8-35
HNHL-ST-W3/8-40
HNHL-ST-W3/8-50
HNHL-ST-W3/8-60
HNHL-ST-W5/8-20
HNHL-ST-W5/8-25
HNHL-ST-W5/8-30
HNHL-ST-W5/8-40
HNHL-ST-W5/8-50
HNHL-ST-W5/8-60
HNHL-ST-W5/8-70
HNHL-ST-W5/16-50
HNHL-ST-W7/8-30
HNHL-ST-W7/8-35
HNHL-ST-W7/8-40
HNHL-ST-W7/8-50
HNHL-ST-W7/8-60
HNHL-ST-W7/8-80
HNHL-STAY-W3/4-40
HNHL-STAY-W5/8-50
HNHL-STC-W1-35
HNHL-STC-W1-40
HNHL-STC-W1-50
HNHL-STC-W3/8-30
HNHL-STC-W3/8-50
HNHL-STU-W1/2-20
HNHL-STU-W1/2-25
HNHL-STU-W1/2-30
HNHL-STU-W1/2-40
HNHL-STU-W1/2-50
HNHL-STU-W1/2-60
HNHL-STU-W1/2-80
HNHL-STU-W1/4-20
HNHL-STU-W1/4-30
HNHL-STU-W1-35
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
表面處理 用途・機能 販售單位 螺牙No.(inch) 表面處理(詳細) 高度
(mm)
H尺寸 二面寬度(B)
3天~ 三價鉻酸鹽標準散裝(可購買一個)1/2[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)202021
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1/2[無] 素材202021
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1/2[無] 素材252521
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1/2[無] 素材303021
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1/2[無] 素材404021
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1/2[無] 素材505021

包裝數為35

3天~ [無] 素材標準盒・包裝1/2[無] 素材606021
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1/4[無] 素材202010
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1[無] 素材353541
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1[無] 素材404041
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1[無] 素材505041
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1[無] 素材606041
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1[無] 素材707041
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)1[無] 素材808041
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/4[無] 素材252532
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/4[無] 素材303032
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/4[無] 素材353532
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/4[無] 素材404032
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/4[無] 素材505032

包裝數為15

3天~ [無] 素材標準盒・包裝3/4[無] 素材606032
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/4[無] 素材707032
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/4[無] 素材808032
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/8[無] 素材202017
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/8[無] 素材252517
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/8[無] 素材303017
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/8[無] 素材353517
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/8[無] 素材404017
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)3/8[無] 素材505017

包裝數為50

3天~ [無] 素材標準盒・包裝3/8[無] 素材606017
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)5/8[無] 素材202026
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)5/8[無] 素材252526
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)5/8[無] 素材303026
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)5/8[無] 素材404026
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)5/8[無] 素材505026
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)5/8[無] 素材606026
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)5/8[無] 素材707026

包裝數為85

3天~ [無] 素材標準盒・包裝5/16[無] 素材5055014

包裝數為20

3天~ [無] 素材標準盒・包裝7/8[無] 素材303035
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)7/8[無] 素材353535
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)7/8[無] 素材404035
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)7/8[無] 素材505035
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)7/8[無] 素材606035
3天~ [無] 素材標準散裝(可購買一個)7/8[無] 素材808035

包裝數為20

3天~ 鍍鋅標準盒・包裝3/4熱浸鍍鋅404032

包裝數為25

3天~ 鍍鋅標準盒・包裝5/8熱浸鍍鋅505026
3天~ 鍍鉻酸鹽標準散裝(可購買一個)1[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽353541

包裝數為30

3天~ 鍍鉻酸鹽標準盒・包裝1[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽404041
3天~ 鍍鉻酸鹽標準散裝(可購買一個)1[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽505041
3天~ 鍍鉻酸鹽標準散裝(可購買一個)3/8[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽303017
3天~ 鍍鉻酸鹽標準散裝(可購買一個)3/8[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽505017
3天~ 鍍白鋅標準散裝(可購買一個)1/2鍍白鋅202021
3天~ 鍍白鋅標準散裝(可購買一個)1/2鍍白鋅252521
3天~ 鍍白鋅標準散裝(可購買一個)1/2鍍白鋅303021
3天~ 鍍白鋅標準散裝(可購買一個)1/2鍍白鋅404021
3天~ 鍍白鋅標準散裝(可購買一個)1/2鍍白鋅505021

包裝數為35

3天~ 鍍白鋅標準盒・包裝1/2鍍白鋅606021
3天~ 鍍白鋅標準散裝(可購買一個)1/2鍍白鋅808021
3天~ 鍍白鋅標準散裝(可購買一個)1/4鍍白鋅202010
3天~ 鍍白鋅標準散裝(可購買一個)1/4鍍白鋅303010
3天~ 鍍白鋅標準散裝(可購買一個)1鍍白鋅353541
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
表面處理 用途・機能 販售單位 螺牙No.(inch) 表面處理(詳細) 高度
(mm)
H尺寸 二面寬度(B)

Loading...

基本資訊

材質 相當於SWCH 螺紋牙頂種類 英制粗螺紋