(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

加高型螺帽M3~36【包裝數為1~1,800】 (型號表)

FASTENING

加高型螺帽M3~36

全長比普通六角螺帽長的加高型螺帽(間隔套)。
【特長】
・亦稱為長型螺帽,有各種長度。
【用途】
・前後兩側各安裝外牙,調整長度十分便利。
・如想要從零件中架高印刷基板等時會很方便。

(i)請注意

  • 部分商品與規格表上有差異,請見諒。
  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HNH-ST3W-M12-40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高螺帽尺寸圖及尺寸

尺寸

尺寸

上視圖

上視圖

側面圖

側面圖

螺牙公稱
d
螺距
粗螺紋
直徑
S
螺牙部長度
基準尺寸容許公差
M3
(僅SUS)
0.55.50
-0.2
L尺寸12以內為全螺牙
L尺寸15以上為6/6
M4
(僅SUS)
0.77L尺寸15以內為全螺牙
L尺寸20以上為8/8
M50.88鐵製為全螺牙(貫通)
不鏽鋼製時
L尺寸15為止為全螺牙
L尺寸20為8/8
L尺寸25以上為10/10
M61.010全螺牙
(貫通)
M81.25130
-0.25
M101.517
M121.75190
-0.35
M142.022
M162.024
M182.527
M202.530
M222.5320
-0.40
M243.036
M303.546
M33
(僅鐵製)
3.550
M36
(僅鐵製)
4.0550
-0.45
型號
HNH-ST3W-M12-40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細) 高度
(mm)
螺距 二面寬度(B)
4天~ 12[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)401.7519

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準

加高型螺帽M3~36的型號HNH-ST3W-M12-40頁面。
記載關於型號HNH-ST3W-M12-40之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HNH-316L-M10-50
HNH-316L-M12-25
HNH-316L-M12-35
HNH-ST3W-M12-50
HNH-ST3W-M12-60
HNH-ST3W-M12-70
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細) 高度
(mm)
螺距 二面寬度(B)
4天~ 10[不銹鋼] SUS316L[無] 無散裝(可購買一個)[無] 無50-17

包裝數為100

4天~ 12[不銹鋼] SUS316L[無] 無盒・包裝[無] 無251.7519

包裝數為70

4天~ 12[不銹鋼] SUS316L[無] 無盒・包裝[無] 無351.7519
4天~ 12[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)501.7519
4天~ 12[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)601.7519
4天~ 12[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)701.7519

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767