(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

六角焊接螺帽 附導引部(DIN規格)

六角焊接螺帽 附導引部(DIN規格)

焊接用螺帽。中心部位有定位用導件(導引部)。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

螺牙
公稱
d
尺寸逃溝導引部
SHDgD1t
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差(約)(最大)基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M3(7.5×3)7.5+0
-0.22
3+0
-0.30
4.50.304.5-0.03
-0.15
0.55+0
-0.20
M4(9×3.5)93.566.000.7
M5(10×4)10+0
-0.22
4+0
-0.30
70.307.00-0.04
-0.20
0.75+0
-0.20
M12(19×10)19+0
-0.33
10+0
-0.36
14.80.3014.80-0.05
-0.25
1.4+0
-0.20
型號
HNTW-SUS-M3
HNTW-SUS-M4
HNTW-SUS-M5
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
4天~ 3
4天~ 4
4天~ 5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 相當於SUS304 表面處理 螺牙種類 公制粗螺紋
用途・機能 焊接用 販售單位 零售(能以1pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767