(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尼龍螺帽統一規格(UNC)(相當於SWCH、SUS304)

尼龍螺帽統一規格(UNC)(相當於SWCH、SUS304)

粗螺紋UNC統一規格螺紋的六角尼龍螺帽。
【特長】
・六角螺帽上部裝有尼龍,可發揮防鬆脫功能,且不會損傷對象材料,可以重複使用。
【用途】
・最適合美國汽車、摩托車等。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尼龍螺帽 統一螺紋(UNC)產品概要

尺寸圖

尺寸圖

SizeNCBHCL
MAXMINMAXMINMAXMINMAXMIN
NO.2-56566.376.183.883.387.366.612.431.68
NO.4-40406.376.183.883.387.366.612.431.68
NO.6-32327.957.754.774.279.118.362.992.24
NO.8-32328.768.546.075.579.989.223.933.18
NO.10-24249.559.336.325.8210.8710.113.933.18
1/42011.1510.938.337.5712.7712.026.095.34
5/161812.7512.509.118.3614.5213.776.735.97
3/81614.3214.0511.8811.1316.3315.578.898.13
7/161415.9215.6511.8811.1318.1117.358.617.85
1/21319.1018.8315.4614.7121.7120.9612.1611.41
9/161222.2721.9816.6615.9025.3224.5712.2911.54
5/81123.8723.5819.4318.6727.0726.3215.4414.69
3/41027.0226.7222.6021.8530.6329.8719.2218.47
7/8931.8031.4725.3724.6236.0135.2620.4419.69
型號
HNTL1N-STU-UNC1/2
HNTL1N-STU-UNC1/4
HNTL1N-STU-UNC3/4
HNTL1N-STU-UNC3/8
HNTL1N-STU-UNC5/16
HNTL1N-SUS-UNC1/2
HNTL1N-SUS-UNC1/4
HNTL1N-SUS-UNC3/8
HNTL1N-SUS-UNC5/16
HNTL1N-SUS-UNCNO.4
HNTL1N-SUS-UNCNO.6
HNTL1N-SUS-UNCNO.10
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 螺牙No.(inch) 表面處理(詳細)
4天~ [鋼] 相當於SWCH鍍白鋅1/2鍍白鋅
4天~ [鋼] 相當於SWCH鍍白鋅1/4鍍白鋅
4天~ [鋼] 相當於SWCH鍍白鋅3/4鍍白鋅
4天~ [鋼] 相當於SWCH鍍白鋅3/8鍍白鋅
4天~ [鋼] 相當於SWCH鍍白鋅5/16鍍白鋅
4天~ [不銹鋼] 相當於SUS3041/2[無] 無
4天~ [不銹鋼] 相當於SUS3041/4[無] 無
4天~ [不銹鋼] 相當於SUS3043/8[無] 無
4天~ [不銹鋼] 相當於SUS3045/16[無] 無
4天~ [不銹鋼] 相當於SUS304NO.4[無] 無
4天~ [不銹鋼] 相當於SUS304NO.6[無] 無
4天~ [不銹鋼] 相當於SUS304NO.10[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺紋牙頂種類 統一標準粗螺紋UNC 用途・機能 防鬆 販售單位 散裝(可購買一個)
六角形螺帽規格 1級 防鬆脫(詳細) 尼龍螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767