(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本產品將具有防鬆脫功能的法蘭螺帽,與具有裝飾效果、目的為防止液體洩漏的圓蓋螺帽成功一體化。
【特色】
・本產品無鋸齒,不會損傷搭配使用之材料。
・減少組裝墊圈・墊片的時間。
【用途】
・最適合用於增加安全性、提升裝飾效果、防止液體洩漏,以及防止鬆脫。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外形圖
螺絲 規格 d | S | e | D | H | h | t | H1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 對角線 | 法蘭徑 | 六角部高度 | 法蘭厚度 | ||||||
標準 尺寸 | 容許差 | (參考) | 標準 尺寸 | 容許差 | 標準 尺寸 | 容許差 | 最小 | 最小 | 全高 | |
M4(8×11 | 8 | +0 -0.2 | 9.2 | 11 | +0 -0.4 | 5.0 | ±0.15 | 3.3 | 1.0 | 8.5 |
M5(8×12 | 8 | 9.2 | 12 | 5.5 | 3.3 | 1.1 | 9.0 | |||
M6(10×13 | 10 | 11.5 | 13 | 6.0 | 4 | 1.5 | 10.5 | |||
M8(12×17 | 12 | +0 -0.25 | 13.8 | 17 | 7.5 | ±0.2 | 5 | 1.5 | 13.0 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 表面處理(詳細) | 法蘭徑尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為1,000 | 3天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 三價鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 一般 | ||
3天~ | 5 | [鋼] 相當於SWCH | 三價鉻酸鹽 | 零售(能以1 pc為單位購入) | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 一般 | |||
包裝數為1,000 | 3天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 三價鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 一般 | ||
包裝數為800 | 12天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 三價鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 大(16) | ||
包裝數為500 | 3天~ | 8 | [鋼] 相當於SWCH | 三價鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 一般 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 4 | [鋼] 相當於SWCH | [無] 素材 | 盒・包裝 | [無] 素材 | 一般 | ||
包裝數為1,500 | 3天~ | 5 | [鋼] 相當於SWCH | [無] 素材 | 盒・包裝 | [無] 素材 | 一般 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | [無] 素材 | 盒・包裝 | [無] 素材 | 一般 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 8 | [鋼] 相當於SWCH | [無] 素材 | 盒・包裝 | [無] 素材 | 一般 | ||
包裝數為2,000 | 12天~ | 4 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 一般 | ||
包裝數為1,500 | 12天~ | 5 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 一般 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 一般 | ||
包裝數為800 | 12天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 大(16) | ||
包裝數為500 | 12天~ | 8 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 一般 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 4 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | 一般 | ||
包裝數為1,500 | 12天~ | 5 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | 一般 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | 一般 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | 大(16) | ||
包裝數為500 | 12天~ | 8 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | 一般 | ||
包裝數為2,000 | 12天~ | 4 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | 一般 | ||
包裝數為1,500 | 12天~ | 5 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | 一般 | ||
包裝數為1,000 | 12天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | 一般 | ||
包裝數為800 | 12天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | 大(16) | ||
包裝數為500 | 12天~ | 8 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | 一般 | ||
包裝數為2,000 | 12天~ | 4 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻 | 盒・包裝 | 鍍鉻 | 一般 | ||
包裝數為1,500 | 12天~ | 5 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻 | 盒・包裝 | 鍍鉻 | 一般 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻 | 盒・包裝 | 鍍鉻 | 一般 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 4 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 一般 | ||
包裝數為1,500 | 3天~ | 5 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 一般 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 一般 | ||
包裝數為800 | 12天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 大(16) | ||
包裝數為500 | 3天~ | 8 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 一般 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 4 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍白鋅 | 盒・包裝 | 鍍白鋅 | 一般 | ||
包裝數為1,500 | 12天~ | 5 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍白鋅 | 盒・包裝 | 鍍白鋅 | 一般 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 6 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍白鋅 | 盒・包裝 | 鍍白鋅 | 一般 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 8 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍白鋅 | 盒・包裝 | 鍍白鋅 | 一般 | ||
3天~ | 4 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 零售(能以1 pc為單位購入) | [無] 無 | 一般 | |||
3天~ | 5 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 零售(能以1 pc為單位購入) | [無] 無 | 一般 | |||
3天~ | 8 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 零售(能以1 pc為單位購入) | [無] 無 | 一般 | |||
包裝數為2,000 | 12天~ | 4 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | 一般 | ||
包裝數為1,500 | 12天~ | 5 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | 一般 | ||
包裝數為1,000 | 12天~ | 6 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | 一般 | ||
包裝數為500 | 12天~ | 8 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | 一般 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 4 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 塗裝・塗膜 | 盒・包裝 | 黑色塗裝 | 一般 | ||
包裝數為1,500 | 12天~ | 5 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 塗裝・塗膜 | 盒・包裝 | 黑色塗裝 | 一般 | ||
包裝數為1,000 | 12天~ | 6 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 塗裝・塗膜 | 盒・包裝 | 黑色塗裝 | 一般 |
型號 |
---|
Loading...
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 用途・機能 | 標準 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策