(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

法蘭圓蓋螺帽(附鋸齒)【包裝數為1~2,000】

法蘭圓蓋螺帽(附鋸齒)

附法蘭圓蓋螺帽,可減少組裝墊圈的麻煩。
法蘭內側附有鋸齒(防鬆脫齒)。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

法蘭圓蓋螺帽(附鋸齒):相關圖像

尺寸圖(可略帶R角)

螺牙
公稱
d
SeDHhtH1
直徑對角線法蘭徑六角部高度法蘭厚度
基準
尺寸
容許公差(參考)基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差最小最小全高
M4(8×118+0
-0.2
9.211+0
-0.4
5.0±0.153.31.08.5
M5(8×1289.2125.53.31.19.0
M6(10×131011.5136.041.510.5
M8(12×1712+0
-0.25
13.8177.5±0.251.513.0
型號
FFNS-ST3B-M4
FFNS-ST3B-M5
FFNS-ST3B-M8
FFNS-ST3W-M4
FFNS-ST3W-M5
FFNS-ST3W-M6
FFNS-ST3W-M8
FFNS-ST-M4
FFNS-ST-M5
FFNS-ST-M6
FFNS-ST-M8
FFNS-STC-M5
FFNS-STC-M6
FFNS-STC-M8
FFNS-STCB-M4
FFNS-STCB-M5
FFNS-STCB-M6
FFNS-STCB-M8
FFNS-STGJB-M4
FFNS-STGJB-M5
FFNS-STGJB-M6
FFNS-STGJB-M8
FFNS-STH-M6
FFNS-STH-M8
FFNS-STN-M4
FFNS-STN-M5
FFNS-STN-M6
FFNS-STN-M8
FFNS-STU-M4
FFNS-STU-M5
FFNS-STU-M6
FFNS-STU-M8
FFNS-SUS-M5
FFNS-SUS-M6
FFNS-SUS-M8
FFNS-SUSGJB-M5
FFNS-SUSGJB-M6
FFNS-SUSGJB-M8
FFNS-SUSTBS-M5
FFNS-SUSTBS-M6
FFNS-SUSTBS-M8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)

包裝數為2,000

3天~ 4[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・袋[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,500

3天~ 5[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・袋[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為500

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・袋[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為2,000

3天~ 4[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・袋[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,500

3天~ 5[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・袋[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

3天~ 6[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・袋[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為500

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・袋[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為2,000

3天~ 4[鋼] 相當於SWCH[無] 素材盒・袋[無] 素材

包裝數為1,500

3天~ 5[鋼] 相當於SWCH[無] 素材盒・袋[無] 素材

包裝數為1,000

3天~ 6[鋼] 相當於SWCH[無] 素材盒・袋[無] 素材

包裝數為500

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH[無] 素材盒・袋[無] 素材

包裝數為1,500

3天~ 5[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

包裝數為1,000

3天~ 6[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

包裝數為500

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

包裝數為2,000

3天~ 4[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為1,500

3天~ 5[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為1,000

3天~ 6[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽
3天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為2,000

12天~ 4[鋼] 相當於SWCH鍍銀・銅・錫盒・袋鍍褐色青銅(German・Bronze)

包裝數為1,500

12天~ 5[鋼] 相當於SWCH鍍銀・銅・錫盒・袋鍍褐色青銅(German・Bronze)

包裝數為1,000

12天~ 6[鋼] 相當於SWCH鍍銀・銅・錫盒・袋鍍褐色青銅(German・Bronze)

包裝數為500

12天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍銀・銅・錫盒・袋鍍褐色青銅(German・Bronze)

包裝數為1,000

3天~ 6[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋鍍鉻

包裝數為500

12天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋鍍鉻
3天~ 4[鋼] 相當於SWCH鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為1,500

3天~ 5[鋼] 相當於SWCH鍍鎳盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為1,000

3天~ 6[鋼] 相當於SWCH鍍鎳盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為500

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍鎳盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為2,000

3天~ 4[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅盒・袋鍍白鋅

包裝數為1,500

3天~ 5[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅盒・袋鍍白鋅

包裝數為1,000

3天~ 6[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅盒・袋鍍白鋅

包裝數為500

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅盒・袋鍍白鋅
3天~ 5[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
3天~ 6[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
3天~ 8[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為1,500

12天~ 5[不銹鋼] 相當於SUS304鍍銀・銅・錫盒・袋鍍褐色青銅(German・Bronze)

包裝數為1,000

3天~ 6[不銹鋼] 相當於SUS304鍍銀・銅・錫盒・袋鍍褐色青銅(German・Bronze)

包裝數為500

3天~ 8[不銹鋼] 相當於SUS304鍍銀・銅・錫盒・袋鍍褐色青銅(German・Bronze)

包裝數為1,500

3天~ 5[不銹鋼] 相當於SUS304塗裝、塗膜盒・袋黑色塗裝

包裝數為1,000

3天~ 6[不銹鋼] 相當於SUS304塗裝、塗膜盒・袋黑色塗裝

包裝數為500

3天~ 8[不銹鋼] 相當於SUS304塗裝、塗膜盒・袋黑色塗裝
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準