(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本產品於六角螺帽單側的上方焊接了帽型蓋子,將兩者一體化為六角圓蓋螺帽。
【特色】
・材質:相當於SWCH/相當於SUS304。
・表面處理:三價鉻酸鹽/鍍白鋅(Unichrome)・鍍鉻酸鹽・鍍鎳・鍍鉻/塗裝/塗層。
【用途】
・增加安全性與裝飾效果,同時方便防止液體洩漏。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外形圖
螺絲 規格 | 螺距 | m2 | m3 | A | T | R | r | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 尺寸 | 容許差 | 標準 尺寸 | 容許差 | 最小 | 最小 | 約 | 約 | |||
M10 | 1.25 | 14.5 | ±0.3 | 8 | 0 -0.36 | 12.5 | 0.6 | 6.5 | 0.5 | 14 |
M12 | 1.25 | 17.5 | 10 | 14.5 | 0.8 | 7.5 | 17 | |||
M14 | 1.5 | 19.5 | 11 | 0 -0.43 | 16.5 | 0.8 | 8.5 | 1.0 | 19 | |
M16 | 1.5 | 23 | 13 | 19.5 | 1.0 | 10.0 | 22 | |||
M20 | 1.5 | 28 | ±0.4 | 16 | 23.5 | 1.2 | 12.0 | 27 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 表面處理(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為250 | 12天~ | 12 | [鋼] 相當於SWCH | 三價鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
3天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | 三價鉻酸鹽 | 零售(能以1 pc為單位購入) | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | |||
包裝數為250 | 3天~ | 12 | [鋼] 相當於SWCH | 三價鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | ||
包裝數為500 | 3天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [無] 素材 | 盒・包裝 | [無] 素材 | ||
包裝數為250 | 3天~ | 12 | [鋼] 相當於SWCH | [無] 素材 | 盒・包裝 | [無] 素材 | ||
包裝數為200 | 12天~ | 14 | [鋼] 相當於SWCH | [無] 素材 | 盒・包裝 | [無] 素材 | ||
包裝數為120 | 12天~ | 16 | [鋼] 相當於SWCH | [無] 素材 | 盒・包裝 | [無] 素材 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 12天~ | 14 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | ||
包裝數為120 | 12天~ | 16 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | ||
包裝數為60 | 12天~ | 20 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | ||
包裝數為250 | 12天~ | 12 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 12天~ | 14 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | ||
包裝數為120 | 12天~ | 16 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | ||
包裝數為60 | 12天~ | 20 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | ||
包裝數為500 | 12天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為250 | 12天~ | 12 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為200 | 12天~ | 14 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為120 | 12天~ | 16 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為60 | 12天~ | 20 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為500 | 12天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為250 | 12天~ | 12 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為200 | 12天~ | 14 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為120 | 12天~ | 16 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為60 | 12天~ | 20 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍白鋅 | 盒・包裝 | 鍍白鋅 | ||
包裝數為200 | 12天~ | 14 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍白鋅 | 盒・包裝 | 鍍白鋅 | ||
包裝數為120 | 12天~ | 16 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍白鋅 | 盒・包裝 | 鍍白鋅 | ||
包裝數為60 | 12天~ | 20 | [鋼] 相當於SWCH | 鍍白鋅 | 盒・包裝 | 鍍白鋅 | ||
3天~ | 10 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 零售(能以1 pc為單位購入) | [無] 無 | |||
包裝數為500 | 12天~ | 10 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為500 | 12天~ | 10 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 塗裝・塗膜 | 盒・包裝 | 黑色塗裝 |
型號 |
---|
Loading...
螺紋牙頂種類 | 公制細螺紋 | 用途・機能 | 標準 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策