(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型圓蓋螺帽【包裝數為1~700】

小型圓蓋螺帽

本產品於六角螺帽單側的上方焊接了帽型蓋子,將兩者一體化為六角圓蓋螺帽。
【特色】
・二面寬(扳手尺寸)小於標準尺寸。
【用途】
・增加安全性與裝飾效果,同時方便防止液體洩漏。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型圓蓋螺帽 概要

外形図

外形圖

螺絲
規格
m2m3ATRrS
標準
尺寸
容許差標準
尺寸
容許差最小最小 
M812±0.36.50
-0.36
10.50.55.50.512
M1014.5812.50.66.514
M1217.51014.50.87.517
型號
FRNC-ST3B-M8
FRNC-ST3B-M10
FRNC-ST3W-M8
FRNC-ST3W-M10
FRNC-ST3W-M12
FRNC-ST-M8
FRNC-ST-M12
FRNC-STC-M8
FRNC-STC-M10
FRNC-STCB-M8
FRNC-STCB-M10
FRNC-STCB-M12
FRNC-STGJB-M8
FRNC-STGJB-M10
FRNC-STGJB-M12
FRNC-STH-M8
FRNC-STH-M10
FRNC-STH-M12
FRNC-STN-M8
FRNC-STN-M10
FRNC-STN-M12
FRNC-STU-M8
FRNC-STU-M10
FRNC-STU-M12
FRNC-SUS-M8
FRNC-SUSGJB-M8
FRNC-SUSTBS-M8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)

包裝數為700

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・包裝[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為500

12天~ 10[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・包裝[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為700

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・包裝[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為500

3天~ 10[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・包裝[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為250

3天~ 12[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・包裝[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為700

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH[無] 素材盒・包裝[無] 素材

包裝數為250

3天~ 12[鋼] 相當於SWCH[無] 素材盒・包裝[無] 素材

包裝數為700

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍鉻酸鹽盒・包裝[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

包裝數為500

3天~ 10[鋼] 相當於SWCH鍍鉻酸鹽盒・包裝[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

包裝數為700

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍鉻酸鹽盒・包裝[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為500

3天~ 10[鋼] 相當於SWCH鍍鉻酸鹽盒・包裝[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為250

12天~ 12[鋼] 相當於SWCH鍍鉻酸鹽盒・包裝[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為700

12天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍銀・銅・錫盒・包裝鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為500

12天~ 10[鋼] 相當於SWCH鍍銀・銅・錫盒・包裝鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為250

12天~ 12[鋼] 相當於SWCH鍍銀・銅・錫盒・包裝鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為700

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・包裝鍍鉻

包裝數為500

12天~ 10[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・包裝鍍鉻

包裝數為250

12天~ 12[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・包裝鍍鉻

包裝數為700

12天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍鎳盒・包裝[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為500

12天~ 10[鋼] 相當於SWCH鍍鎳盒・包裝[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為250

12天~ 12[鋼] 相當於SWCH鍍鎳盒・包裝[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為700

3天~ 8[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅盒・包裝鍍白鋅

包裝數為500

3天~ 10[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅盒・包裝鍍白鋅

包裝數為250

3天~ 12[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅盒・包裝鍍白鋅
3天~ 8[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無零售(能以1 pc為單位購入)[無] 無

包裝數為700

12天~ 8[不銹鋼] 相當於SUS304鍍銀・銅・錫盒・包裝鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為700

12天~ 8[不銹鋼] 相當於SUS304塗裝・塗膜盒・包裝黑色塗裝
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準