(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
九十九工業
本產品於六角螺帽單側的上方焊接了帽型蓋子,將兩者一體化為六角圓蓋螺帽。【用途】・增加安全性與裝飾效果,同時方便防止液體洩漏。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FRNF-STU-M4
訂購翌日起算(不含假日)
Loading...
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外形圖
包裝數為2,000
舊JIS圓蓋螺帽的型號FRNF-STU-M4頁面。記載關於型號FRNF-STU-M4之規格、尺寸、型式情報。
清除全部選項
顯示候補商品
清除
MISUMI 標準出貨日: 當日可能~
SUNCO 標準出貨日: 3天~
標準出貨日: 3天~
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策