(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型六角螺帽3種細螺紋、·P-1.5【包裝數為1~350】

小型六角螺帽3種細螺紋、·P-1.5

【材質】相當於SWCH/相當於SUS304。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍鉻酸鹽。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型六角螺帽 3級 細螺紋、P-1.5尺寸圖
螺絲公稱
d
螺距
細螺紋
高度
m
二面寬度
s
M101.0614
M121.5717
M241.51432
型號
HNS3A-ST3W-MS12
HNS3A-ST-MS12
HNS3A-STC-MS12
HNS3A-STCG-MS12
HNS3A-SUS-MS12
HNS3A-SUS-MS24
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)
4天~ 12[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
4天~ 12[鋼] 相當於SWCH[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為350

4天~ 12[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

包裝數為350

13天~ 12[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 綠鉻酸鹽
4天~ 12-[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 24-[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途・機能 標準 六角形螺帽規格 3種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767