(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

聚甲醛圓蓋螺帽

聚甲醛圓蓋螺帽

由聚甲醛(POM DURACON)製圓蓋螺帽(裝飾螺帽、蓋螺帽)。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

聚甲醛 圓蓋螺帽:相關圖像

尺寸圖

公稱螺距m3seG
M40.73.2786.2
M50.8489.211
M61.051011.512
M81.256.5131515
型號
FRN-POM-M4
FRN-POM-M8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
4天~ 4
4天~ 8

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 圓蓋螺帽 材質 聚甲醛 表面處理
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準 販售單位 散裝(可購買一個)
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767