(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓弧握把(皿頭螺栓固定型)AGS-N

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

圓弧握把(皿頭螺栓固定型) AGS-N 尺寸圖

產品規格

材質:消光黑尼龍樹脂PA6(含玻璃纖維)

規格表

圓弧握把(皿頭螺栓固定型) AGS-N 規格表

注意、禁止事項

使用溫度:max+80℃ min-20℃

型號
AGS-110-N
AGS-200-N
型號數量折扣標準
出貨日
間距 D
(mm)
全高
(mm)
握把粗細
(mm)
4天~ 93.53621
4天~ 1795028

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 U字形種類 直柱型
握把材質 消光黑色尼龍樹脂PA6(含玻璃纖維) 附加功能 握把表面處理
安裝方式 外止迴 握柄截面形狀 方形 安裝螺栓種類 皿頭螺栓
附屬品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767