(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

工程塑膠旋轉握把(不鏽鋼)ER-sus

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

工程塑膠旋轉握把(不鏽鋼)ER-sus 尺寸圖

產品規格

  • 材質
    握柄:消光黑聚丙烯樹脂PP
    螺絲:不鏽鋼SUS303
  • 使用溫度:max80℃  min-20℃

規格表

單位:mm
型號MlDLl1l2dF(g)
ER-6-susM6×P1.0131865857161340
ER-8-susM8×P1.2545
ER-10-susM10×P1.51422841074201780
ER-12-susM12×P1.7585
ER-12A-sus202810613932521155
ER-16-susM16×P2.0160
型號
ER-6-SUS
ER-8-SUS
ER-10-SUS
ER-12-SUS
ER-12A-SUS
ER-16-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 全長 ※不含螺絲部
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
6天~ M6651857
6天~ M8651857
6天~ M10842274
13天~ M12842274
6天~ M121062893
6天~ M161062893

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 旋轉型 形狀 棒型(直型) 握柄材質 消光黑色聚丙烯樹脂PP
握把表面處理 安裝部材質 不鏽鋼SUS303 安裝部表面處理
安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767