(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

微型旋轉握把(不鏽鋼 )MRGS、MRFGS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MRGS

微型旋轉握把(不鏽鋼) MRGS、MRFGS 尺寸圖1

MRFGS

微型旋轉握把(不鏽鋼) MRGS、MRFGS 尺寸圖2

產品規格

  • 材質、表面處理
    握把:黑色酚醛樹脂
    螺絲:不鏽鋼SUS303
  • 使用溫度:max110℃  min-20℃

規格表

外螺牙

單位:mm
型號MlDLdF(g)
MRGS-5M5×P0.89121861.510
MRGS-6-13M6×P1.0121318815
MRGS-6-14142015
MRGS-6-16162320
MRGS-8M8×P1.251316251030
MRGS-10M10×P1.5182030122.050
 

內螺牙

單位:mm
型號MlDLdF(g)
MRFGS-5-13M5×P0.89131881.514
MRFGS-5-14142014
MRFGS-5-16162318
型號
MRFGS-5-13
MRFGS-5-14
MRFGS-5-16
MRGS-5
MRGS-6-13
MRGS-6-14
MRGS-6-16
MRGS-8
MRGS-10
型號數量折扣標準
出貨日
安裝方式 螺牙No. M 握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
6天~ 內螺牙M51318
6天~ 內螺牙M51420
6天~ 內螺牙M51623
6天~ 外螺牙M51218
6天~ 外螺牙M61318
6天~ 外螺牙M61420
6天~ 外螺牙M61623
6天~ 外螺牙M81625
6天~ 外螺牙M102030

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 旋轉型 形狀 棒型(直型) 握柄材質 黑色酚醛樹脂
握把表面處理 安裝部材質 不鏽鋼SUS303 安裝部表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767