(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小旋鈕 SKF

KNOB

小旋鈕 SKF

消光黑聚丙烯樹脂製的內螺牙產品。螺絲部為鋼材,表面處理為三價鉻酸鹽處理。可使用溫度 max80℃ min-20℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SKF-8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

小旋鈕 SKF 尺寸圖

產品規格

材質、表面處理

  • 旋鈕:黑色聚丙烯樹脂
  • 螺絲:鋼材SCM435、三價鉻酸鹽

使用溫度

max 80℃、min -20℃

規格表

單位:mm
型號MDHh(g)
SKF-8M8×P1.255413.5620
型號
SKF-8
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙 安裝部 直徑(mm) M8
安裝部 長度(mm) 6 側面部加工 多角形 種類 六角形
附加功能 安裝部加工 貫通 止迴螺絲加工
旋鈕 材質 黑色聚丙烯樹脂 旋鈕 表面處理 安裝部 材質 鋼材SCM435
安裝部 表面處理 三價鉻酸鹽 旋鈕 外徑(φ) 54 旋鈕 高度(mm) 13.5

小旋鈕 SKF的型號SKF-8頁面。
記載關於型號SKF-8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767