(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用溫度 max+80℃ min-20℃
型號 |
---|
PK-40X30-SUS |
PK-40X40-SUS |
PK-40X50-SUS |
PK-50X30-SUS |
PK-50X40-SUS |
PK-50X50-SUS |
PK-63X30-SUS |
PK-63X40-SUS |
PK-63X50-SUS |
PK-80X40-SUS |
PK-80X50-SUS |
PK-80X60-SUS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 直徑(mm) | 安裝部 長度 (mm) | 旋鈕 外徑 (φ) | 旋鈕 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | M8 | 30 | 40 | 25 | ||
6天~ | M8 | 40 | 40 | 25 | ||
3天~ | M8 | 50 | 40 | 25 | ||
6天~ | M10 | 30 | 50 | 32 | ||
13天~ | M10 | 40 | 50 | 32 | ||
6天~ | M10 | 50 | 50 | 32 | ||
6天~ | M12 | 30 | 63 | 40 | ||
6天~ | M12 | 40 | 63 | 40 | ||
6天~ | M12 | 50 | 63 | 40 | ||
6天~ | M16 | 40 | 80 | 50 | ||
3天~ | M16 | 50 | 80 | 50 | ||
6天~ | M16 | 60 | 80 | 50 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 外螺牙(軸頸) | 側面部加工 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
多角形 種類 | 六角形 | 附加功能 | 無 | 外螺牙前端加工 | 無 |
止迴螺絲加工 | 無 | 旋鈕 材質 | 黑色尼龍樹脂PA6 | 旋鈕 表面處理 | 無 |
安裝部 材質 | 不鏽鋼SUS303 | 安裝部 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策