(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

弧形把手 AHPF

PULL

弧形把手 AHPF

【特色】圓弧型的把手。請作為抽屜把手等用途。
【產品規格】
・本體種類:表面安裝型
 表面安裝型種類:圓弧型 螺距
・安裝方法:內螺牙
・安裝孔距D:102mm
 高度 H:28mm
 握把粗細:11mm 安裝螺牙徑:M 6
・握把:鋅壓鑄ZDC,鍍鉻
 握把斷面形狀:方型
・附屬品:附2個 鍍白鋅 彈簧墊圈平墊圈十字孔盆頭小螺絲

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AHPF

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

弧形把手 AHPF 尺寸圖

產品規格

  • 材質:鋅壓鑄 ZDC
  • 表面處理:鍍鉻
  • 附屬品:附彈簧墊圈平墊圈十字孔盆頭小螺絲 鍍白鋅 附2個

規格表

單位:mm
型號DHMldLh(g)
AHPF10228M6×P1.01011122575
型號
AHPF
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 間距 D(mm) 102
握把材質 鋅壓鑄ZDC 全高(mm) 28 附加功能
握把表面處理 鍍鉻 安裝方式 內螺牙 握把粗細(mm) 11
握柄截面形狀 方形 安裝螺牙徑 M 6 附屬品 附彈簧墊圈平墊圈十字孔盆頭小螺絲 鍍白鋅 附2個

弧形把手 AHPF的型號AHPF頁面。
記載關於型號AHPF之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767