(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平衡把手 TH-N

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

平衡把手 TH-N 尺寸圖

 

產品規格

材質:鋼材SUM22

表面處理:鍍鉻

注意

不含握把。

規格表

單位:mm
型號RdLDD1D2HabMR1(g)
TH-20-N20512151018986M4×P0.72050
TH-25-N2513182092570
TH-32-N3281421122210117M5×P0.832115
TH-40-N4016261624141410M6×P1.040200
TH-50-N50102232193216.51611M8×P1.2550400
TH-63-N631760440
TH-80-N801225382335202313M10×P1.575740
型號
TH-20-N
TH-25-N
TH-32-N
TH-40-N
TH-50-N
TH-63-N
TH-80-N
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑
(φ)
把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
圓孔徑
(φ)
旋轉半徑 R 建議握把
5天~ 401518520AS-10
5天~ 501820525AS-10
5天~ 642122832AS-13,C-13
5天~ 802624840AS-16,C-16
5天~ 10032321050AS-20,C-20
5天~ 12332321063AS-20,C-20
5天~ 15538351280AS-25,C-25

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄把手 本體 材質 鋼材SUM22 安裝部 孔加工 圓孔(通孔)
握柄 無(附握把螺絲) 把手 表面處理 鍍鉻 止迴螺絲加工
附屬品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767