(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製曲柄把手 CHS-N

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

不鏽鋼製曲柄把手 CHS-N 尺寸圖

 

產品規格

材質:不鏽鋼SCS13(相當於SUS304)

表面處理:電解研磨

規格表

單位:mm
型號型號RKdll1LHD1hM(g)
CHS-63-NCHS-63-8-N6382015108029138M6×P1.060
CHS-63-10-N10
CHS-80-NCHS-80-10-N801023171199341510M8×P1.2590
CHS-80-12-N12
CHS-100-NCHS-100-12-N10012251913120381510120
CHS-100-14-N14
CHS-125-NCHS-125-14-N12514302215150451912M10×P1.5210
CHS-125-17-N17
CHS-160-NCHS-160-17-N16017332518186501912300
CHS-160-19-N19
CHS-200-NCHS-200-19-N20019382719231572315M12×P1.75450
CHS-200-22-N22
CHS-250-NCHS-250-19-N25019423120284632315M12×P1.75690
CHS-250-22-N22
型號
CHS-63-8-N
CHS-63-10-N
CHS-63-N
CHS-80-10-N
CHS-80-12-N
CHS-80-N
CHS-100-12-N
CHS-100-14-N
CHS-100-N
CHS-125-14-N
CHS-125-17-N
CHS-125-N
CHS-160-17-N
CHS-160-N
CHS-200-22-N
CHS-200-N
CHS-250-22-N
CHS-250-N
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 孔加工 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
方孔徑 K
(mm)
止迴螺絲加工 旋轉半徑 R 建議握把
7天~ 方孔(通孔)2920863SSG-6,SSR-6
7天~ 方孔(通孔)29201063SSG-6,SSR-6
7天~ 2920--63SSG-6,SSR-6
7天~ 方孔(通孔)34231080SSG-8,SSR-8
7天~ 方孔(通孔)34231280SSG-8,SSR-8
7天~ 3423--80SSG-8,SSR-8
7天~ 方孔(通孔)382512100SSG-8,SSR-8
7天~ 方孔(通孔)382514100SSG-8,SSR-8
7天~ 3825--100SSG-8,SSR-8
7天~ 方孔(通孔)453014125SSG-10,SSR-10
7天~ 方孔(通孔)453017125SSG-10,SSR-10
7天~ 4530--125SSG-10,SSR-10
7天~ 方孔(通孔)503317160SSG-10,SSR-10
7天~ 5033--160SSG-10,SSR-10
7天~ 方孔(通孔)573822200SSG-12,SSR-12
7天~ 5738--200SSG-12,SSR-12
7天~ 方孔(通孔)634222250SSG-12,SSR-12
7天~ 6342--250SSG-12,SSR-12

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄把手 本體 材質 不鏽鋼SCS13 握柄 無(附握把螺絲)
把手 表面處理 電解研磨 附屬品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767