(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雙臂把手 TA

雙臂把手 TA

【特長】
・易於施加荷重的手柄型把手。
・在需要扭矩時請選用。
・在軸轂中心部有施以孔加工。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

雙臂把手 TA 尺寸圖

產品規格

  • 軸轂
    材質:鋼材S45C
    表面處理:染黑處理
  • 手柄
    材質:鋼材SUM22
    表面處理:染黑處理
  • 握把
    材質:黑色酚醛樹脂

規格表

雙臂把手 TA 規格表
型號
TA-90
TA-100
TA-125
TA-140
TA-160
TA-180
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑
(φ)
把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
圓孔徑
(φ)
8天~ 18020248
8天~ 200223310
8天~ 250253710
8天~ 280284212
8天~ 320324914
4天~ 360406016

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 雙臂 本體 材質 鋼材SUM22 安裝部 孔加工 中心孔
握柄 握柄 種類 固定式 把手 表面處理 染黑處理
握柄 材質 黑色酚醛樹脂 握把 表面處理 止迴螺絲加工
附屬品 握把

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767