(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

波浪鋁製手輪 WA

波浪鋁製手輪 WA

鋁製的小型手輪。邊緣外周為波浪形狀,易於抓握。把手外徑有φ80、φ100等2種,請從中選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

波浪鋁製手輪 WA 尺寸圖

產品規格

  • 手輪
    材質:鋁製AC2B
    表面處理:黑色烤漆塗裝
  • 嵌入軸轂
    材質:鋼材SUM22

規格表

波浪鋁製手輪 WA 規格表
型號
WA-80
WA-100
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑
(φ)
把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
5天~ 803227
6天~ 1003830

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 實心 本體 材質 鋁AC2B 安裝部 孔加工
握柄 無(無握把螺絲) 把手 表面處理 黑色結晶塗裝

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767