(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾珠把手 BH

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

材質:鋼材SUM202
表面處理:鍍鉻

材質:鋼材SUM202 表面處理:鍍鉻

單位:mm

型號Rdd1LDHSS1G(g)
BH-636313513.0163010771.045
BH-80801616.0203913990.090
BH-1001002120.025481611112.5170
BH-1251252526.032632014141.0350
BH-1601603232.540782518180.0650
型號
BH-63
BH-80
BH-100
BH-125
BH-160
型號數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
高度 H
(mm)
4天~ 6330
5天~ 8039
5天~ 10048
5天~ 12563
6天~ 16078

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 操作 種類 操作 操作方向
形狀 附旋鈕型 L字固定把手形狀 無止迴螺絲 附旋鈕把手形狀 單手柄
安裝部種類 圓孔 本體 材質 SUM22 本體 表面處理 鍍鉻
安裝部 材質 SUM22 安裝部 表面處理 鍍鉻 旋鈕材質 鋼材SUM22
旋鈕表面處理 鍍鉻 間隙調整螺絲 安裝部 直徑 5
高度類型(mm) 標準 手柄角度(rad) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767