(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鎖定拉桿 L

鎖定拉桿 L

加工鋼材SUM22,為可簡單獲得扭力的形狀。標準品有3種,分別是軸轂中央有中心孔、鉸孔、攻牙孔,旋轉半徑則有50、75、100,請配合使用條件進行選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

鎖定手柄 L 尺寸圖1

C Type
 

鎖定手柄 L 尺寸圖2

R Type

鎖定手柄 L 尺寸圖3

T Type

產品規格

  • 軸轂
    材質:鋼材SUM22
    表面處理:染黑處理

  • 材質:鋼材SUM22
    表面處理:染黑處理
  • 球形握柄
    材質:黑色酚醛樹脂

規格表

鎖定手柄 L 規格表1
鎖定手柄 L 規格表2
鎖定手柄 L 規格表3
型號
L-50-C
L-50-R
L-50-T
L-75-C
L-75-R
L-75-T
L-100-C
L-100-R
L-100-T
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
高度 H
(mm)
13天~ [圓孔] 圓孔(中心孔)505537.5
6天~ [圓孔] 圓孔(鉸孔)50101937.5
6天~ [內螺牙] 內螺牙(攻牙孔)50102037.5
6天~ [圓孔] 圓孔(中心孔)755645
6天~ [圓孔] 圓孔(鉸孔)75122245
6天~ [內螺牙] 內螺牙(攻牙孔)75122545
6天~ [圓孔] 圓孔(中心孔)10051052
6天~ [圓孔] 圓孔(鉸孔)100162552
6天~ [內螺牙] 內螺牙(攻牙孔)100163052

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 操作 種類 操作 操作方向
形狀 附旋鈕型 L字固定把手形狀 無止迴螺絲 附旋鈕把手形狀 球形握柄
本體 材質 SUM22 本體 表面處理 染黑處理 安裝部 材質 SUM22
安裝部 表面處理 染黑處理 旋鈕材質 黑色酚醛樹脂 旋鈕表面處理
間隙調整螺絲 高度類型(mm) 標準 手柄角度(rad) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767