(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

全不鏽鋼按壓式固定手柄 PCSSM、PCSS

全不鏽鋼按壓式固定手柄 PCSSM、PCSS

【特長】
・固定定位時使用的全不鏽鋼規格手柄。
・將手柄下壓,手柄內側的鋸齒(切齒部)會鬆開,即可自由轉動,可防止誤動作。
・手柄的旋轉半徑有5種,請根據適當的荷重,從中選擇可使用產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

全不鏽鋼按壓式固定手柄 PCSSM、PCSS 尺寸圖

產品規格

材質、表面處理

  • 手柄:不鏽鋼鑄鋼 SCS13(相當於SUS304)、電解研磨
  • 螺栓:不鏽鋼SUS303
  • 止迴螺絲:不鏽鋼SUS303
  • 彈簧:不鏽鋼線 SUS304-WPB

規格表

單位:mm
型號型號RMdtTH1H2HlDS齒數(g)
PCSSM-4PCSSM-4NT30M4×P0.79.192623.519.521.04.01792423~30
PCSSM-4HPCSSM-4HNT3633.529.531.014.0
PCSSM-5PCSSM-5NTM5×P0.82623.519.521.04.0
PCSSM-5HPCSSM-5HNT3633.529.531.014.0
PCSSM-6PCSSM-6NTM6×P1.02623.519.521.04.0
PCSSM-6HPCSSM-6HNT3633.529.531.014.0
PCSS-4PCSS-4NT45M4×P0.72626.022.021.04.028~35
PCSS-4HPCSS-4HNT3636.032.031.014.0
PCSS-5PCSS-5NTM5×P0.82626.022.021.04.0
PCSS-5HPCSS-5HNT3636.032.031.014.0
PCSS-6PCSS-6NTM6×P1.02626.022.021.04.0
PCSS-6HPCSS-6HNT3636.032.031.014.0
PCSS-8PCSS-8NT65M8×P1.2511.6123033.029.024.54.520103070~85
PCSS-8HPCSS-8HNT4043.039.034.514.5
PCSS-10PCSS-10NT80M10×P1.513.8143337.532.527.55.02312115~150
PCSS-10HPCSS-10HNT4347.542.537.515.0
PCSS-12PCSS-12NT90M12×P1.7516.0173544.039.033.07.02714190~250
PCSS-12HPCSS-12HNT4554.049.043.017.0
PCSS-16PCSS-16NT110M16×P2.020.0235056.051.041.510.03216290~400
PCSS-16HPCSS-16HNT6066.061.051.520.0
型號L
PCSSM-410 15 20 25 30 40 50
PCSSM-4H
PCSSM-5
PCSSM-5H
PCSSM-6
PCSSM-6H
PCSS-4
PCSS-4H
PCSS-5
PCSS-5H
PCSS-6
PCSS-6H
PCSS-815 20 25 30 40 50 60
PCSS-8H
PCSS-1020 25 30 40 50 60 80
PCSS-10H
PCSS-1225 30 40 50 60 80
PCSS-12H
PCSS-1630 40 50 60 80
PCSS-16H
 

使用範例

操作方法

全不鏽鋼固定手柄 PCSSM、PCSS 操作方法1

(1)請向下壓住手柄直至制動器鬆開。
(內建的彈簧被壓縮。)

全不鏽鋼固定手柄 PCSSM、PCSS 操作方法2

(2)請在手柄下壓的狀態,將其轉至所需位置。

全不鏽鋼固定手柄 PCSSM、PCSS 操作方法3

(3)在所需位置放開手柄。
在彈簧的作用力下彈回,制動裝置再次被鎖緊。

型號
PCSS-4
PCSS-4H
PCSS-4HNT
PCSS-4HX10
PCSS-4HX15
PCSS-4HX20
PCSS-4HX25
PCSS-4HX30
PCSS-4HX40
PCSS-4HX50
PCSS-4NT
PCSS-4X10
PCSS-4X15
PCSS-4X20
PCSS-4X25
PCSS-4X30
PCSS-4X40
PCSS-4X50
PCSS-5
PCSS-5H
PCSS-5HNT
PCSS-5HX10
PCSS-5HX15
PCSS-5HX20
PCSS-5HX25
PCSS-5HX30
PCSS-5HX40
PCSS-5HX50
PCSS-5NT
PCSS-5X10
PCSS-5X15
PCSS-5X20
PCSS-5X25
PCSS-5X30
PCSS-5X40
PCSS-5X50
PCSS-6
PCSS-6H
PCSS-6HNT
PCSS-6HX10
PCSS-6HX15
PCSS-6HX20
PCSS-6HX25
PCSS-6HX30
PCSS-6HX40
PCSS-6HX50
PCSS-6NT
PCSS-6X10
PCSS-6X15
PCSS-6X20
PCSS-6X25
PCSS-6X30
PCSS-6X40
PCSS-6X50
PCSS-8
PCSS-8H
PCSS-8HNT
PCSS-8HX15
PCSS-8HX20
PCSS-8HX25
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
最大緊固力
(N)
高度 H
(mm)
高度類型
(mm)
6天~ [內螺牙] 內螺牙4549-21標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4549-31H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙通孔4549-31H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45410180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45415180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45420180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45425180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45430180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45440180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45450180031H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙通孔4549-21標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45410180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45415180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45420180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45425180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45430180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45440180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45450180021標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4559-21標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4559-31H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙通孔4559-31H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45510310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45515310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45520310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45525310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45530310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45540310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45550310031H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙通孔4559-21標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45510310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45515310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45520310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45525310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45530310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45540310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45550310021標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4569-21標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4569-31H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙通孔4569-31H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45610450031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45615450031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45620450031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45625450031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45630450031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45640450031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45650450031H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙通孔4569-21標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45610450021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45615450021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45620450021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45625450021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45630450021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45640450021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45650450021標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙65812-24.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙65812-34.5H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙通孔65812-34.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65815950034.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65820950034.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65825950034.5H型

Loading...

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 本體 材質 SCS13
本體 表面處理 電解研磨 安裝部 材質 SUS303 安裝部 表面處理
間隙調整螺絲 手柄角度(rad) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767