(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠製固定手柄 VR、VF

塑膠製固定手柄 VR、VF

將手柄拉起,手柄內側的鋸齒會鬆開,即可自由轉動,故可隨時將手柄移動到易於操作的位置,利於順暢操作鎖緊。手柄部的材質為聚醯胺,可實現機械輕量化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

塑膠製固定手柄 VR、VF 尺寸圖1

VR

塑膠製固定手柄 VR、VF 尺寸圖2

VF

產品規格

  • 手柄
    材質:尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化)
  • 螺栓
    材質:鋼材SUM22L
    表面處理:三價鉻酸鹽
  • 護蓋
    材質:尼龍樹脂PA6
  • 彈簧
    材質:鋼線SW-C

規格表

塑膠製固定手柄 VR、VF型 規格表1
塑膠製固定手柄 VR、VF型 規格表2

使用範例

操作方法

塑膠製固定手柄 VR、VF 使用範例1
  • (1)請壓住手柄直至開放的制動裝置被鎖緊。(內建的彈簧被壓縮。)
塑膠製固定手柄 VR、VF 使用範例2
  • (2)請在(1)的狀態下進行鎖緊作業。
塑膠製固定手柄 VR、VF 使用範例3
  • (3)在所需位置放開手柄。在彈簧的作用力下彈回,制動裝置再次開放。

選定參考資訊

下單時請務必指定型號、L和顏色。

塑膠製固定手柄 VR、VF 選定資訊1

外螺牙時

塑膠製固定手柄 VR、VF 選定資訊2

內螺牙時

型號
VF-4-B
VF-4-O
VF-5-B
VF-5-O
VF-6-B
VF-6-O
VF-8-B
VF-8-O
VF-10-B
VF-10-O
VF-12-B
VF-12-O
VR-4X10-B
VR-4X10-O
VR-5X10-B
VR-5X10-O
VR-5X20-B
VR-5X20-O
VR-5X30-B
VR-5X30-O
VR-6X10-B
VR-6X10-O
VR-6X15-B
VR-6X15-O
VR-6X20-B
VR-6X20-O
VR-6X25-B
VR-6X25-O
VR-6X30-O
VR-8X15-B
VR-8X15-O
VR-8X20-B
VR-8X20-O
VR-8X25-B
VR-8X25-O
VR-8X30-B
VR-8X30-O
VR-8X40-B
VR-8X40-O
VR-10X20-B
VR-10X20-O
VR-10X30-B
VR-10X30-O
VR-10X40-B
VR-10X40-O
VR-10X50-B
VR-10X50-O
VR-12X30-B
VR-12X30-O
VR-12X40-B
VR-12X40-O
VR-12X50-B
VR-12X50-O
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
最大緊固力
(N)
顏色 高度 H
(mm)
4天~ [內螺牙] 內螺牙4249-B(黑)26.5
4天~ [內螺牙] 內螺牙4249-O(橙)26.5
4天~ [內螺牙] 內螺牙4259-B(黑)26.5
4天~ [內螺牙] 內螺牙4259-O(橙)26.5
4天~ [內螺牙] 內螺牙4269-B(黑)26.5
4天~ [內螺牙] 內螺牙4269-O(橙)26.5
4天~ [內螺牙] 內螺牙65812-B(黑)36
4天~ [內螺牙] 內螺牙65812-O(橙)36
4天~ [內螺牙] 內螺牙801017-B(黑)46
4天~ [內螺牙] 內螺牙801017-O(橙)46
4天~ [內螺牙] 內螺牙801217-B(黑)46
4天~ [內螺牙] 內螺牙801217-O(橙)46
4天~ [外螺牙] 外螺牙424101500B(黑)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙424101500O(橙)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙425102700B(黑)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙425102700O(橙)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙425202700B(黑)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙425202700O(橙)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙425302700B(黑)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙425302700O(橙)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙426103900B(黑)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙426103900O(橙)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙426153900B(黑)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙426153900O(橙)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙426203900B(黑)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙426203900O(橙)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙426253900B(黑)26.5
4天~ [外螺牙] 外螺牙426253900O(橙)26.5
5天~ [外螺牙] 外螺牙426303900O(橙)26.5
5天~ [外螺牙] 外螺牙658157200B(黑)36
5天~ [外螺牙] 外螺牙658157200O(橙)36
5天~ [外螺牙] 外螺牙658207200B(黑)36
5天~ [外螺牙] 外螺牙658207200O(橙)36
5天~ [外螺牙] 外螺牙658257200B(黑)36
5天~ [外螺牙] 外螺牙658257200O(橙)36
5天~ [外螺牙] 外螺牙658307200B(黑)36
5天~ [外螺牙] 外螺牙658307200O(橙)36
5天~ [外螺牙] 外螺牙658407200B(黑)36
5天~ [外螺牙] 外螺牙658407200O(橙)36
5天~ [外螺牙] 外螺牙80102011000B(黑)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80102011000O(橙)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80103011000B(黑)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80103011000O(橙)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80104011000B(黑)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80104011000O(橙)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80105011000B(黑)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80105011000O(橙)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80123016500B(黑)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80123016500O(橙)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80124016500B(黑)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80124016500O(橙)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80125016500B(黑)46
5天~ [外螺牙] 外螺牙80125016500O(橙)46

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 本體 材質 PA6(玻璃纖維強化)
本體 表面處理 安裝部 材質 SUM22L 安裝部 表面處理 三價鉻酸鹽
間隙調整螺絲 高度類型(mm) 標準 手柄角度(rad) 20