(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定手柄 KR、KF

固定手柄 KR、KF

固定定位時使用的固定手柄。
【特長】
・將手柄拉起,手柄內側的鋸齒(切齒部)會鬆開,即可自由轉動。
・可隨時將手柄移動到易於操作的位置,利於順暢鎖緊。
【用途】
・最適合用於鎖緊、鬆開治具。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

手柄:鋅壓鑄、靜電粉體塗裝
螺栓:銅材SUM22、染黑處理
止迴螺絲:銅材SUM22、染黑處理
彈簧:銅線SW-C

尺寸圖

單位:mm

尺寸

單位:mm

尺寸
型號
KF-4-B
KF-4-O
KF-4-R
KF-4-S
KF-4-Y
KF-4H-B
KF-4H-O
KF-4H-R
KF-4H-S
KF-4H-Y
KF-5-B
KF-5-O
KF-5-R
KF-5-S
KF-5-Y
KF-5H-B
KF-5H-O
KF-5H-R
KF-5H-S
KF-5H-Y
KF-6-B
KF-6-O
KF-6-R
KF-6-S
KF-6-Y
KF-6H-B
KF-6H-O
KF-6H-R
KF-6H-S
KF-6H-Y
KF-8-B
KF-8-O
KF-8-R
KF-8-S
KF-8-Y
KF-8H-B
KF-8H-O
KF-8H-R
KF-8H-S
KF-8H-Y
KF-10-B
KF-10-O
KF-10-R
KF-10-S
KF-10-Y
KF-10H-B
KF-10H-O
KF-10H-R
KF-10H-S
KF-10H-Y
KF-12-B
KF-12-O
KF-12-R
KF-12-S
KF-12-Y
KF-12H-B
KF-12H-O
KF-12H-R
KF-12H-S
KF-12H-Y
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
最大緊固力
(N)
顏色 高度 H
(mm)
高度類型
(mm)
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-B(黑)23.3標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-O(橙)23.3標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-R(紅)23.3標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-S(銀)23.3標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-Y(黃)23.3標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-B(黑)33.3H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-O(橙)33.3H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-R(紅)33.3H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-S(銀)33.3H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-Y(黃)33.3H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-B(黑)23.3標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-O(橙)23.3標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-R(紅)23.3標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-S(銀)23.3標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-Y(黃)23.3標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-B(黑)33.3H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-O(橙)33.3H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-R(紅)33.3H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-S(銀)33.3H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-Y(黃)33.3H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙4069-B(黑)23.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙4069-O(橙)23.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙4069-R(紅)23.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙4069-S(銀)23.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙4069-Y(黃)23.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙4069-B(黑)33.3H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙4069-O(橙)33.3H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙4069-R(紅)33.3H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙4069-S(銀)33.3H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙4069-Y(黃)33.3H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙65812-B(黑)26.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙65812-O(橙)26.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙65812-R(紅)26.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙65812-S(銀)26.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙65812-Y(黃)26.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙65812-B(黑)36.3H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙65812-O(橙)36.3H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙65812-R(紅)36.3H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙65812-S(銀)36.3H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙65812-Y(黃)36.3H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙801014-B(黑)33.2標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙801014-O(橙)33.2標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙801014-R(紅)33.2標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙801014-S(銀)33.2標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙801014-Y(黃)33.2標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙801014-B(黑)43.2H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙801014-O(橙)43.2H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙801014-R(紅)43.2H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙801014-S(銀)43.2H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙801014-Y(黃)43.2H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙951217-B(黑)38.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙951217-O(橙)38.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙951217-R(紅)38.3標準
4天~ [內螺牙] 內螺牙951217-S(銀)38.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙951217-Y(黃)38.3標準
5天~ [內螺牙] 內螺牙951217-B(黑)49.8H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙951217-O(橙)49.8H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙951217-R(紅)49.8H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙951217-S(銀)49.8H型
5天~ [內螺牙] 內螺牙951217-Y(黃)49.8H型

Loading...

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 本體 材質 鋅壓鑄
本體 表面處理 靜電粉體塗裝 安裝部 材質 SUM22 安裝部 表面處理 染黑處理
間隙調整螺絲 手柄角度(rad) 15

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767