(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

微型固定手柄(不鏽鋼) MCRS、MCFS

微型固定手柄(不鏽鋼) MCRS、MCFS

【特長】
・固定定位時使用的手柄。
・縮小手柄的旋轉半徑,空間狹窄處也可使用。
・手柄備有3種顏色。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

微型固定手柄(不鏽鋼) MCRS、MCFS 尺寸圖

產品規格

材質/表面處理

  • 手柄:鋅壓鑄/靜電粉體塗裝
  • 螺栓:不鏽鋼 SUS303
  • 止迴螺絲:不鏽鋼 SUS303
  • 彈簧:不鏽鋼線 SUS304-WPB

規格表

單位:mm
型號L顏色M(g)
MCRS-410  15  20  25  30  40  50B(黑)
O(橙)
S(銀)
M4×P0.725~32
MCRS-5M5×P0.826~33
MCRS-6M6×P1.032~38
單位:mm
型號顏色M(g)
MCFS-4B(黑)
O(橙)
S(銀)
M4×P0.723
MCFS-5M5×P0.824
MCFS-6M6×P1.030

使用範例

操作方法

微型固定手柄(不鏽鋼) MCRS、MCFS 使用範例01

(1)請向上拉起手柄直至制動器鬆開。(內建的彈簧被壓縮。)

微型固定手柄(不鏽鋼) MCRS、MCFS 使用範例02

(2)請在手柄上拉的狀態,將其轉至所需位置。

微型固定手柄(不鏽鋼) MCRS、MCFS 使用範例03

(3)在所需位置放開手柄。在彈簧的作用力下彈回,制動裝置再次被鎖緊。

型號
MCFS-4-B
MCFS-4-O
MCFS-4-S
MCFS-5-B
MCFS-5-O
MCFS-5-S
MCFS-6-B
MCFS-6-O
MCFS-6-S
MCRS-4X10-B
MCRS-4X10-O
MCRS-4X10-S
MCRS-4X15-B
MCRS-4X15-O
MCRS-4X15-S
MCRS-4X20-B
MCRS-4X20-O
MCRS-4X20-S
MCRS-4X25-B
MCRS-4X25-O
MCRS-4X25-S
MCRS-4X30-B
MCRS-4X30-O
MCRS-4X30-S
MCRS-4X40-B
MCRS-4X40-O
MCRS-4X40-S
MCRS-4X50-B
MCRS-4X50-O
MCRS-4X50-S
MCRS-5X10-B
MCRS-5X10-O
MCRS-5X10-S
MCRS-5X15-B
MCRS-5X15-O
MCRS-5X15-S
MCRS-5X20-B
MCRS-5X20-O
MCRS-5X20-S
MCRS-5X25-B
MCRS-5X25-O
MCRS-5X25-S
MCRS-5X30-B
MCRS-5X30-O
MCRS-5X30-S
MCRS-5X40-B
MCRS-5X40-O
MCRS-5X40-S
MCRS-5X50-B
MCRS-5X50-O
MCRS-5X50-S
MCRS-6X10-B
MCRS-6X10-O
MCRS-6X10-S
MCRS-6X15-B
MCRS-6X15-O
MCRS-6X15-S
MCRS-6X20-B
MCRS-6X20-O
MCRS-6X20-S
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
最大緊固力
(N)
顏色
6天~ [內螺牙] 內螺牙49-B(黑)
6天~ [內螺牙] 內螺牙49-O(橙)
6天~ [內螺牙] 內螺牙49-S(銀)
6天~ [內螺牙] 內螺牙59-B(黑)
6天~ [內螺牙] 內螺牙59-O(橙)
6天~ [內螺牙] 內螺牙59-S(銀)
5天~ [內螺牙] 內螺牙69-B(黑)
5天~ [內螺牙] 內螺牙69-O(橙)
6天~ [內螺牙] 內螺牙69-S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4102400B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4102400O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4102400S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4152400B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4152400O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4152400S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4202400B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4202400O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4202400S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4252400B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4252400O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4252400S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4302400B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4302400O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4302400S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4402400B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4402400O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4402400S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4502400B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4502400O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙4502400S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5103800B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5103800O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5103800S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5153800B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5153800O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5153800S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5203800B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5203800O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5203800S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5253800B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5253800O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5253800S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5303800B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5303800O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5303800S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5403800B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5403800O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5403800S(銀)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5503800B(黑)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5503800O(橙)
6天~ [外螺牙] 外螺牙5503800S(銀)
5天~ [外螺牙] 外螺牙6105000B(黑)
5天~ [外螺牙] 外螺牙6105000O(橙)
5天~ [外螺牙] 外螺牙6105000S(銀)
5天~ [外螺牙] 外螺牙6155000B(黑)
5天~ [外螺牙] 外螺牙6155000O(橙)
5天~ [外螺牙] 外螺牙6155000S(銀)
5天~ [外螺牙] 外螺牙6205000B(黑)
5天~ [外螺牙] 外螺牙6205000O(橙)
5天~ [外螺牙] 外螺牙6205000S(銀)

Loading...

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 旋轉半徑R(mm) 30
本體 材質 鋅壓鑄 本體 表面處理 靜電粉體塗裝 安裝部 材質 SUS303
安裝部 表面處理 間隙調整螺絲 高度 H(mm) 22.5
高度類型(mm) 標準 手柄角度(rad) 15

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767