(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

全不鏽鋼固定手柄平面型 SRSSFL、SFSSFL

全不鏽鋼固定手柄平面型 SRSSFL、SFSSFL

固定定位時使用的全不鏽鋼固定手柄。將手柄拉起,手柄內側的鋸齒(切齒部)會鬆開,即可自由轉動,故可隨時將手柄移動到易於操作的位置,利於順暢操作鎖緊。包含手柄部,皆由不鏽鋼製成,具優異的防鏽性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

全不鏽鋼固定手柄平面型 SRSSFL、SFSSFL 尺寸圖

產品規格

材質/表面處理

  • 手柄:不鏽鋼鑄鋼 SCS13(相當於SUS304)/電解研磨
  • 螺栓:不鏽鋼SUS303
  • 止迴螺絲:不鏽鋼SUS303
  • 彈簧:不鏽鋼線 SUS304-WPB

規格表

單位:mm
型號RMTH1HlDdD1齒數(g)
SRSSFL-4SFSSFL-440M4×P0.7929.525.56.5151091633~38
SRSSFL-5SFSSFL-5M5×P0.8
SRSSFL-6SFSSFL-6M6×P1.0
SRSSFL-8SFSSFL-865M8×P1.251231.026.05.521141220110~120
SRSSFL-10SFSSFL-1080M10×P1.51440.035.010.025161622200~230
SRSSFL-4HSFSSFL-4H40M4×P0.7939.525.516.5151091638~43
SRSSFL-5HSFSSFL-5HM5×P0.8
SRSSFL-6HSFSSFL-6HM6×P1.0
SRSSFL-8HSFSSFL-8H65M8×P1.251241.036.015.521141220117~127
SRSSFL-10HSFSSFL-10H80M10×P1.51450.045.020.025161622210~240
型號L(螺絲長度)
SRSSFL-410  15  20  25  30  35  40  45  50
SRSSFL-5
SRSSFL-6
SRSSFL-815  20  25  30  35  40  45  50  55  60
SRSSFL-1015  20  25  30  35  40  45  50  55  60  70  80
SRSSFL-4H10  15  20  25  30  40  50
SRSSFL-5H
SRSSFL-6H
SRSSFL-8H15  20  25  30  40  50  60
SRSSFL-10H20  25  30  40  50  60  80
 

使用範例

操作方法

全不鏽鋼固定手柄平面型 SRSSFL、SFSSFL 使用範例01

(1)請向上拉起手柄直至制動器鬆開。(內建的彈簧被壓縮。)

全不鏽鋼固定手柄平面型 SRSSFL、SFSSFL 使用範例02

(2)請在手柄上拉的狀態,將其轉至所需位置。

全不鏽鋼固定手柄平面型 SRSSFL、SFSSFL 使用範例03

(3)在所需位置放開手柄。在彈簧的作用力下彈回,制動裝置再次被鎖緊。

型號
SFSSFL-4
SFSSFL-4H
SFSSFL-5
SFSSFL-5H
SFSSFL-6
SFSSFL-6H
SFSSFL-8
SFSSFL-8H
SFSSFL-10
SFSSFL-10H
SRSSFL-4HX10
SRSSFL-4HX15
SRSSFL-4HX20
SRSSFL-4HX25
SRSSFL-4HX30
SRSSFL-4HX40
SRSSFL-4HX50
SRSSFL-4X10
SRSSFL-4X15
SRSSFL-4X20
SRSSFL-4X25
SRSSFL-4X30
SRSSFL-4X40
SRSSFL-4X50
SRSSFL-5HX10
SRSSFL-5HX15
SRSSFL-5HX20
SRSSFL-5HX25
SRSSFL-5HX30
SRSSFL-5HX40
SRSSFL-5HX50
SRSSFL-5X10
SRSSFL-5X15
SRSSFL-5X20
SRSSFL-5X25
SRSSFL-5X30
SRSSFL-5X40
SRSSFL-5X50
SRSSFL-6HX10
SRSSFL-6HX15
SRSSFL-6HX20
SRSSFL-6HX25
SRSSFL-6HX30
SRSSFL-6HX40
SRSSFL-6HX50
SRSSFL-6X10
SRSSFL-6X15
SRSSFL-6X20
SRSSFL-6X25
SRSSFL-6X30
SRSSFL-6X40
SRSSFL-6X50
SRSSFL-8HX15
SRSSFL-8HX20
SRSSFL-8HX25
SRSSFL-8HX30
SRSSFL-8HX40
SRSSFL-8HX50
SRSSFL-8HX60
SRSSFL-8X15
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
最大緊固力
(N)
高度 H
(mm)
高度類型
(mm)
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-25.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-25.5H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-25.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-25.5H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4069-25.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4069-25.5H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙65812-26標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙65812-36H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙801014-35標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙801014-45H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40410180025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40415180025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40420180025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40425180025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40430180025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40440180025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40450180025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40410180025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40415180025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40420180025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40425180025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40430180025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40440180025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40450180025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40510310025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40515310025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40520310025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40525310025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40530310025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40540310025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40550310025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40510310025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40515310025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40520310025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40525310025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40530310025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40540310025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40550310025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40610450025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40615450025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40620450025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40625450025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40630450025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40640450025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40650450025.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40610450025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40615450025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40620450025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40625450025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40630450025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40640450025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40650450025.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙65815950036H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65820950036H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65825950036H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65830950036H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65840950036H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65850950036H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65860950036H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65815950026標準

Loading...

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 本體 材質 SCS13
本體 表面處理 電解研磨 安裝部 材質 SUS303 安裝部 表面處理
間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767