(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

全不鏽鋼固定手柄 SRSS、SFSS

全不鏽鋼固定手柄 SRSS、SFSS

固定定位時使用的全不鏽鋼固定手柄。
【特長】
・將手柄拉起,內側的鋸齒(切齒部)會鬆開,手柄可自由轉動。
・可隨時將手柄移動到易於操作的位置,利於順暢鎖緊。
・包含手柄部,皆由不鏽鋼製成,具優異的防鏽性。
【用途】
・最適合用於鎖緊、鬆開治具。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

  • 手柄:不鏽鋼鑄鋼 SCS13(相當於SUS304),電解研磨
  • 螺栓:不鏽鋼 SUS303
  • 止迴螺絲:不鏽鋼 SUS303
  • 彈簧:不鏽鋼線 SUS304-WPB
尺寸圖

尺寸圖

單位:mm

型號型號RMTH1H2HlDdD1齒數(g)
SRSS-4SFSS-440M4×P0.7932.536.521.56.5151091633~38
SRSS-5SFSS-5M5×P0.8
SRSS-6SFSS-6M6×P1.0
SRSS-8SFSS-865M8×P1.251242.546.524.55.521141220110~120
SRSS-10SFSS-1080M10×P1.51457.061.033.010.025161622200~230
SRSS-12SFSS-1295M12×P1.751763.567.536.58.528191824310~350
SRSS-16SFSS-16115M16×P2.02378.582.544.510.533232126510~570

單位:mm

型號型號RMTH1H2HlDdD1齒數(g)
SRSS-4HSFSS-4H40M4×P0.7942.546.531.516.5151091638~43
SRSS-5HSFSS-5HM5×P0.8
SRSS-6HSFSS-6HM6×P1.0
SRSS-8HSFSS-8H65M8×P1.251252.556.534.515.521141220117~127
SRSS-10HSFSS-10H80M10×P1.51467.071.043.020.025161622210~240
SRSS-12HSFSS-12H95M12×P1.751775.079.048.020.028191824330~370
SRSS-16HSFSS-16H115M16×P2.02393.097.059.025.033232126560~620
型號
SFSS-4
SFSS-4H
SFSS-5
SFSS-5H
SFSS-6
SFSS-6H
SFSS-8
SFSS-8H
SFSS-10
SFSS-10H
SFSS-12
SFSS-12H
SFSS-16
SFSS-16H
SRSS-4HX10
SRSS-4HX15
SRSS-4HX20
SRSS-4HX25
SRSS-4HX30
SRSS-4HX40
SRSS-4HX50
SRSS-4X10
SRSS-4X15
SRSS-4X20
SRSS-4X25
SRSS-4X30
SRSS-4X40
SRSS-4X50
SRSS-5HX10
SRSS-5HX15
SRSS-5HX20
SRSS-5HX25
SRSS-5HX30
SRSS-5HX40
SRSS-5HX50
SRSS-5X10
SRSS-5X15
SRSS-5X20
SRSS-5X25
SRSS-5X30
SRSS-5X40
SRSS-5X50
SRSS-6HX10
SRSS-6HX15
SRSS-6HX20
SRSS-6HX25
SRSS-6HX30
SRSS-6HX40
SRSS-6HX50
SRSS-6X10
SRSS-6X15
SRSS-6X20
SRSS-6X25
SRSS-6X30
SRSS-6X40
SRSS-6X50
SRSS-8HX15
SRSS-8HX20
SRSS-8HX25
SRSS-8HX30
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
最大緊固力
(N)
高度 H
(mm)
高度類型
(mm)
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-21.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4049-31.5H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-21.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4059-31.5H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4069-21.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4069-31.5H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙65812-24.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙65812-34.5H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙801014-33標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙801014-43H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙951217-36.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙951217-48H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙1151623-44.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙1151623-59H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40410180031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40415180031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40420180031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40425180031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40430180031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40440180031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40450180031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40410180021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40415180021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40420180021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40425180021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40430180021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40440180021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40450180021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40510310031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40515310031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40520310031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40525310031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40530310031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40540310031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40550310031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40510310021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40515310021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40520310021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40525310021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40530310021.5標準
4天~ [外螺牙] 外螺牙40540310021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40550310021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙40610450031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40615450031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40620450031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40625450031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40630450031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40640450031.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙40650450031.5H型
5天~ [外螺牙] 外螺牙40610450021.5標準
4天~ [外螺牙] 外螺牙40615450021.5標準
5天~ [外螺牙] 外螺牙40620450021.5標準
4天~ [外螺牙] 外螺牙40625450021.5標準
5天~ [外螺牙] 外螺牙40630450021.5標準
5天~ [外螺牙] 外螺牙40640450021.5標準
5天~ [外螺牙] 外螺牙40650450021.5標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙65815950034.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65820950034.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65825950034.5H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙65830950034.5H型

Loading...

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 本體 材質 SCS13
本體 表面處理 電解研磨 安裝部 材質 SUS303 安裝部 表面處理
間隙調整螺絲 手柄角度(rad) 15

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767