(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

全不鏽鋼鏡面固定手柄 MRSS、MFSS

全不鏽鋼鏡面固定手柄 MRSS、MFSS

固定定位時使用的全不鏽鋼鏡面固定手柄。
【特長】
・可隨時將手柄移動到易於操作的位置,利於順暢鎖緊。
・包含手柄部,皆由不鏽鋼製成,具優異的防鏽性。
・手柄部為施以拋光研磨的鏡面加工。
【用途】
・最適合用於鎖緊、鬆開治具。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

手柄:不鏽鋼鑄鋼 SCS13(相當於SUS304)、鏡面研磨
螺栓:不鏽鋼 SUS303
止迴螺絲:不鏽鋼 SUS303
彈簧:不鏽鋼線 SUS304-WPB

尺寸圖

單位:mm

型號型號RMTH1H2HlDdS齒數(g)
MFSSM-4MFSSM-430M4×P0.793236216.513.41081630~38
MFSSM-5MFSSM-5M5×P0.8
MFSSM-6MFSSM-6M6×P1.0
MFSS-4MFSS-445M4×P0.736402140~48
MFSS-5MFSS-5M5×P0.8
MFSS-6MFSS-6M6×P1.0
MFSS-8MFSS-865M8×P1.25124448245.517.4141020110~120
MFSS-10MFSS-1080M10×P1.5145761331020161222200~230
MFSS-12MFSS-1295M12×P1.751764 569368.523.4191424310~350
MFSS-16MFSS-16115M16×P2.02378.5834610.528231626510~570
MFSSM-4HMFSSM-4H30M4×P0.7942463116.513.41081631~40
MFSSM-5HMFSSM-5HM5×P0.8
MFSSM-6HMFSSM-6HM6×P1.0
MFSS-4HMFSS-4H45M4×P0.746503141~49
MFSS-5HMFSS-5HM5×P0.8
MFSS-6HMFSS-6HM6×P1.0
MFSS-8HMFSS-8H65M8×P1.251254583415.517.4141020117~127
MFSS-10HMFSS-10H80M10×P1.5146771432020161222210~240
MFSS-12HMFSS-12H95M12×P1.75177680.547.52023.4191424330~370
MFSS-16HMFSS-16H115M16×P2.0239296.559.52528231626560~620

操作方法

請向上拉起手柄直至制動器鬆開。(內建的彈簧被壓縮。)

請向上拉起手柄直至制動器鬆開。(內建的彈簧被壓縮。)

請在手柄上拉的狀態,將其轉至所需位置。

請在手柄上拉的狀態,將其轉至所需位置。

在所需位置放開手柄。在彈簧的作用力下彈回,制動裝置再次被鎖緊。

在所需位置放開手柄。在彈簧的作用力下彈回,制動裝置再次被鎖緊。

型號
MFSS-4
MFSS-4H
MFSS-5
MFSS-5H
MFSS-6
MFSS-6H
MFSS-8
MFSS-10H
MFSS-12
MFSS-12H
MFSS-16
MFSS-16H
MFSSM-4
MFSSM-4H
MFSSM-5
MFSSM-5H
MFSSM-6
MFSSM-6H
MRSS-4HX10
MRSS-4HX15
MRSS-4HX20
MRSS-4HX25
MRSS-4HX30
MRSS-4HX40
MRSS-4HX50
MRSS-4X10
MRSS-4X15
MRSS-4X20
MRSS-4X25
MRSS-4X30
MRSS-4X40
MRSS-4X50
MRSS-5HX10
MRSS-5HX15
MRSS-5HX20
MRSS-5HX25
MRSS-5HX30
MRSS-5HX40
MRSS-5HX50
MRSS-5X10
MRSS-5X15
MRSS-5X20
MRSS-5X25
MRSS-5X30
MRSS-5X40
MRSS-5X50
MRSS-6HX10
MRSS-6HX15
MRSS-6HX25
MRSS-6HX30
MRSS-6HX50
MRSS-6X10
MRSS-6X15
MRSS-6X20
MRSS-6X25
MRSS-6X30
MRSS-6X40
MRSS-6X50
MRSS-8X15
MRSS-8X20
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
最大緊固力
(N)
高度 H
(mm)
高度類型
(mm)
6天~ [內螺牙] 內螺牙45M49-21標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙45M49-31標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙45M59-21標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙45M59-31標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙45M69-21標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙45M69-31標準
4天~ [內螺牙] 內螺牙65M812-24標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙80M1014-43標準
4天~ [內螺牙] 內螺牙95M1217-36標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙95M1217-47.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙115M1623-46標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙115M1623-59.5標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙30M49-21標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙30M49-31標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙30M59-21標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙30M59-31標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙30M69-21標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙30M69-31標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45410180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45415180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45420180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45425180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45430180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45440180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45450180031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45410180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45415180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45420180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45425180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45430180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45440180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45450180021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45510310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45515310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45520310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45525310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45530310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45540310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45550310031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45510310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45515310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45520310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45525310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45530310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45540310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45550310021標準
6天~ [外螺牙] 外螺牙45610450031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45615450031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45625450031H型
4天~ [外螺牙] 外螺牙45630450031H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙45650450031H型
5天~ [外螺牙] 外螺牙45610450021標準
4天~ [外螺牙] 外螺牙45615450021標準
5天~ [外螺牙] 外螺牙45620450021標準
5天~ [外螺牙] 外螺牙45625450021標準
5天~ [外螺牙] 外螺牙45630450021標準
5天~ [外螺牙] 外螺牙45640450021標準
5天~ [外螺牙] 外螺牙45650450021標準
4天~ [外螺牙] 外螺牙65815950024標準
4天~ [外螺牙] 外螺牙65820950024標準

Loading...

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 本體 材質 SCS13
本體 表面處理 鏡面研磨 安裝部 材質 SUS303 安裝部 表面處理
間隙調整螺絲 手柄角度(rad) 15

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767