(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鎖定拉桿 LK

鎖定拉桿 LK

【特長】
・消光黑尼龍(玻璃纖維強化)樹脂製。
・內螺牙部為黃銅製。
・可使用溫度 max80℃ min-20℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

鎖定拉桿 LK 尺寸圖

產品規格

材質

  • 旋鈕:消光黑尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化)
  • 螺絲:黃銅C3604B

使用溫度

max 80℃、min -20℃

規格表

單位:mm
型號MlDD1Hh(g)
LK-4M4×P0.76209.5110.43
LK-5M5×P0.852611.0134
LK-6M6×P1.083213.0157
LK-8-AM8×P1.258
LK-8-B4015.51710
型號
LK-4
LK-5
LK-6
LK-8-A
LK-8-B
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
4天~ M462011
5天~ M552613
5天~ M683215
5天~ M883215
5天~ M884017

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 特殊形 安裝部的種類 內螺牙 側面部加工
附加功能 安裝部加工 固定孔 止迴螺絲加工
旋鈕 材質 消光黑色尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化) 旋鈕 表面處理 安裝部 材質 黃銅C3604B
安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767