(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小旋鈕 SK-F

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

小旋鈕 SK-F 尺寸圖01
小旋鈕 SK-F 尺寸圖02

產品規格

  • 使用溫度:max80℃ min-20℃

材質/表面處理

  • 旋鈕:黑色尼龍樹脂PA6
  • 內螺牙:黃銅C3604B

規格表

型號MlDdHhh1(g)
SK-6-FM 6×P1.011402121111013
SK-8-FM 8×P1.2515
型號
SK-6-F
SK-8-F
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm)
5天~ M6
5天~ M8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙(軸頸) 安裝部 長度(mm) 11
側面部加工 多角形 種類 三角形 附加功能
安裝部加工 固定孔 止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色尼龍樹脂PA6
旋鈕 表面處理 安裝部 材質 黃銅C3604B 安裝部 表面處理
旋鈕 外徑(φ) 40 旋鈕 高度(mm) 21

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767