(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直紋旋鈕 FTK-T

直紋旋鈕 FTK-T

消光黑聚丙烯樹脂製的內螺牙產品。螺絲部有黃銅製和不鏽鋼製2種。可使用溫度 max80℃ min-20℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

直紋旋鈕 FTK-T 尺寸圖

產品規格

材質

  • 旋鈕:消光黑聚丙烯樹脂PP
  • 螺絲:黃銅C3604B

使用溫度

max 80℃、min -20℃

規格表

嵌入螺絲:貫通型

單位:mm
型號DMldd1d2Hhh1(g)
FTK-16-T16M5×P0.81011961350.34
FTK-20-T20M6×P1.012121171666
FTK-25-T25M8×P1.25141615919810
FTK-32-T32M10×P1.51517211122912
型號
FTK-16-T
FTK-20-T
FTK-25-T
FTK-32-T
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
4天~ M5101613
5天~ M6122016
4天~ M8142519
5天~ M10153222

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 圓型 安裝部的種類 內螺牙(軸頸) 圓形 種類 夾鉗型
側面部加工 凹坑 附加功能 安裝部加工 貫通
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 消光黑色聚丙烯樹脂PP 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 黃銅C3604B 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767