(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直紋旋鈕 FTK、FTK-A-sus

直紋旋鈕 FTK、FTK-A-sus

消光黑聚丙烯樹脂製外螺牙規格。也有螺絲部為不鏽鋼規格的產品。可使用溫度 max80℃ min-20℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

直紋旋鈕 FTK、FTK-A-sus 尺寸圖

產品規格

FTK

  • 旋鈕
    材質:消光黑聚丙烯樹脂PP
  • 螺絲
    材質:鋼材SUM22
    表面處理:黑色三價鉻酸鹽

FTK-A-sus

  • 旋鈕
    材質:消光黑聚丙烯樹脂PP
  • 螺絲
    材質:不鏽鋼SUS303

規格表

直紋旋鈕 FTK、FTK-A-sus 規格表
型號
FTK-16X10
FTK-16X16
FTK-20AX10-SUS
FTK-20AX16-SUS
FTK-20X10
FTK-20X16
FTK-20X25
FTK-25AX16-SUS
FTK-25AX20-SUS
FTK-25AX30-SUS
FTK-25X16
FTK-25X25
FTK-32AX16-SUS
FTK-32AX20-SUS
FTK-32AX30-SUS
FTK-32X20
FTK-32X30
FTK-32X40
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
安裝部 材質 安裝部 表面處理 旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
3天~ M510[鋼] 鋼材SUM22[鍍三價鉻處理] 黑色三價鉻酸鹽1613
4天~ M516[鋼] 鋼材SUM22[鍍三價鉻處理] 黑色三價鉻酸鹽1613
4天~ M510[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3032016
4天~ M516[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3032016
4天~ M610[鋼] 鋼材SUM22[鍍三價鉻處理] 黑色三價鉻酸鹽2016
4天~ M616[鋼] 鋼材SUM22[鍍三價鉻處理] 黑色三價鉻酸鹽2016
4天~ M625[鋼] 鋼材SUM22[鍍三價鉻處理] 黑色三價鉻酸鹽2016
4天~ M616[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3032519
4天~ M620[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3032519
4天~ M630[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3032519
4天~ M816[鋼] 鋼材SUM22[鍍三價鉻處理] 黑色三價鉻酸鹽2519
4天~ M825[鋼] 鋼材SUM22[鍍三價鉻處理] 黑色三價鉻酸鹽2519
4天~ M816[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3033222
4天~ M820[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3033222
4天~ M830[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3033222
4天~ M1020[鋼] 鋼材SUM22[鍍三價鉻處理] 黑色三價鉻酸鹽3222
4天~ M1030[鋼] 鋼材SUM22[鍍三價鉻處理] 黑色三價鉻酸鹽3222
4天~ M1040[鋼] 鋼材SUM22[鍍三價鉻處理] 黑色三價鉻酸鹽3222

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 圓型 安裝部的種類 外螺牙(軸頸) 圓形 種類 夾鉗型
側面部加工 凹坑 附加功能 外螺牙前端加工
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 消光黑色聚丙烯樹脂PP 旋鈕 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767