(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

網格旋鈕 GK

網格旋鈕 GK

有著小巧方形切割的美觀旋鈕。消光黑尼龍樹脂製外螺牙規格。可使用溫度 max80℃ min-20℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

網格旋鈕 GK 尺寸圖

產品規格

  • 旋鈕
    材質:消光黑尼龍樹脂PA6
  • 螺絲
    材質:鋼材SUM22L、三價鉻酸鹽

規格表

網格旋鈕 GK 規格表

新批量生產品的尺寸為()內數值。

型號
GK-30X10
GK-30X20
GK-40X10
GK-40X20
GK-50X16
GK-50X30
GK-60X20
GK-60X50
GK-70X30
GK-70X50
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ M5103122
5天~ M5203122
5天~ M6104024
5天~ M6204024
4天~ M8165030
5天~ M8305030
5天~ M10206035
5天~ M10506035
5天~ M12306938
5天~ M12506938

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 圓型 安裝部的種類 外螺牙(軸頸) 圓形 種類 圓筒型
側面部加工 鑽石切割 附加功能 外螺牙前端加工
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 消光黑色尼龍樹脂PA6 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 鋼材SUM22L 安裝部 表面處理 黑色三價鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767