(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

七角形旋鈕 SLK-NT

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

七角形旋鈕 SLK-NT 尺寸圖

產品規格

材質

  • 旋鈕:消光黑尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化)
  • 螺絲:鋼材SUM22L、三價鉻酸鹽

規格表

單位:mm
型號MlDD1dHhh1(g)
SLK-32-NTM6×P1.011321114201049
SLK-40-NTM8×P1.25144014182513417
SLK-50-NTM10×P1.5155018223217533
SLK-63-NTM12×P1.75206322264021560
型號
SLK-32-NT
SLK-40-NT
SLK-50-NT
SLK-63-NT
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
6天~ M6113220
4天~ M8144025
6天~ M10155032
6天~ M12206340

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙(軸頸) 側面部加工
多角形 種類 七角形 附加功能 安裝部加工 貫通
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 消光黑色尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化) 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 鋼材SUM22L 安裝部 表面處理 三價鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767