(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
消光黑尼龍(玻璃纖維強化)樹脂製。可使用溫度 max80°C min-20°C
【特長】
・消光黑尼龍(玻璃纖維強化)樹脂製。
・可使用溫度 max80°C、min-20°C
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | D | M | l | d | H | h | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLK-25-T | 25 | M5×P0.8 | 8.5 | 12 | 16 | 8 | 6 |
SLK-32-T | 32 | M6×P1.0 | 9.0 | 14 | 20 | 10 | 9 |
SLK-40-T | 40 | M8×P1.25 | 14.0 | 18 | 25 | 13 | 16 |
SLK-50-T | 50 | M10×P1.5 | 21.0 | 22 | 32 | 17 | 31 |
SLK-63-T | 63 | M12×P1.75 | 23.0 | 26 | 40 | 21 | 60 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 內螺牙(軸頸) | 側面部加工 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
多角形 種類 | 七角形 | 附加功能 | 無 | 安裝部加工 | 固定孔 |
止迴螺絲加工 | 無 | 旋鈕 材質 | 消光黑色尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化) | 旋鈕 表面處理 | 三價鉻酸鹽處理 |
安裝部 材質 | 鋼材SUM22L | 安裝部 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策