(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

三臂旋鈕 TAK-NT

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

三臂旋鈕 TAK-NT 尺寸圖

產品規格

材質

  • 旋鈕:消光黑尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化)
  • 螺絲:黃銅C3604B

使用溫度

max 80℃、min -20℃

規格表

單位:mm
型號DMlHdd1d2Lh(g)
TAK-60-NT63M10×P1.52129271615250.370
TAK-60-NTAM12×P1.7550
TAK-80-NT80253632181730100
TAK-100-NT100M16×P2.0314336201937122
TAK-130-NT130344643242440157
型號
TAK-60-NT
TAK-60-NTA
TAK-80-NT
TAK-100-NT
TAK-130-NT
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
4天~ M10216329
5天~ M12216329
5天~ M12258036
4天~ M163110043
5天~ M163413046

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙(軸頸) 側面部加工
多角形 種類 三角形 附加功能 安裝部加工 貫通
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 消光黑色尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化) 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 黃銅C3604B 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767