(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

蘑菇形旋鈕 MKF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

蘑菇形旋鈕 MKF 尺寸圖

產品規格

  • 旋鈕
    材質:黑色酚醛樹脂
  • 螺絲
    材質:黃銅C3604B

規格表

蘑菇形旋鈕 MKF 規格表
型號
MKF-5
MKF-6-A
MKF-6-B
MKF-8
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
6天~ M571714
6天~ M6112117
6天~ M6112521
6天~ M8123329

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 圓型 安裝部的種類 內螺牙 圓形 種類 蘑菇型
側面部加工 附加功能 安裝部加工 固定孔
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色酚醛樹脂 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 黃銅C3604B 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767