(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
黑色酚醛樹脂製外螺牙規格,表面亮澤美觀的旋鈕。可使用溫度 max110℃ min-20℃。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | M | L | D | d | H | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
MK-5 | M5×P0.8 | 9 | 17 | 10 | 14 | 5 |
MK-6-A | M6×P1.0 | 10 | 21 | 12 | 17 | 9 |
MK-6-B | 25 | 14 | 21 | 12 | ||
MK-8 | M8×P1.25 | 14 | 33 | 18 | 29 | 26 |
Loading...
本體 種類 | 圓型 | 安裝部的種類 | 外螺牙 | 圓形 種類 | 蘑菇型 |
---|---|---|---|---|---|
側面部加工 | 無 | 附加功能 | 無 | 外螺牙前端加工 | 無 |
止迴螺絲加工 | 無 | 旋鈕 材質 | 黑色酚醛樹脂 | 旋鈕 表面處理 | 無 |
安裝部 材質 | 鋼材SUM22L | 安裝部 表面處理 | 三價鉻酸鹽 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策