(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
黑色酚醛樹脂製內螺牙規格,表面亮澤美觀的旋鈕。軸轂部份較長,易於抓握。可使用溫度 max110℃ min-20℃。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | D | M | l | d | H | h | h1 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKF-20 | 21 | M6×P1.0 | 16 | 13 | 25 | 12 | 0.3 | 11 |
LKF-25 | 26 | M8×P1.25 | 20 | 16 | 28 | 15 | 19 | |
LKF-30 | 31 | M10×P1.5 | 17 | 19 | 32 | 17 | 29 |
Loading...
本體 種類 | 圓型 | 安裝部的種類 | 內螺牙(軸頸) | 圓形 種類 | 圓筒型 |
---|---|---|---|---|---|
側面部加工 | 凹坑 | 附加功能 | 無 | 安裝部加工 | 固定孔 |
止迴螺絲加工 | 無 | 旋鈕 材質 | 黑色酚醛樹脂 | 旋鈕 表面處理 | 無 |
安裝部 材質 | 黃銅C3604B | 安裝部 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策