(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無頭螺絲旋鈕 GSN

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

無頭螺絲旋鈕 GSN 尺寸圖

產品規格

  • 旋鈕
    材質:黑色酚醛樹脂
  • 螺絲
    材質:鋼材SUM22L
    表面處理:三價鉻酸鹽

規格表

無頭螺絲旋鈕 GSN 規格表
型號
GSN-5X10
GSN-5X15
GSN-5X20
GSN-5X25
GSN-5X30
GSN-6X15
GSN-6X20
GSN-6X25
GSN-6X30
GSN-6X40
GSN-8X20
GSN-8X25
GSN-8X30
GSN-8X40
GSN-8X50
GSN-10X25
GSN-10X30
GSN-10X40
GSN-10X50
GSN-10X60
GSN-12X30
GSN-12X40
GSN-12X50
GSN-12X60
GSN-12X80
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ M5102519
5天~ M5152519
5天~ M5202519
5天~ M5252519
5天~ M5302519
5天~ M6153220
5天~ M6203220
5天~ M6253220
5天~ M6303220
4天~ M6403220
5天~ M8204025
5天~ M8254025
5天~ M8304025
5天~ M8404025
5天~ M8504025
5天~ M10255032
5天~ M10305032
5天~ M10405032
5天~ M10505032
5天~ M10605032
5天~ M12306341
5天~ M12406341
5天~ M12506341
5天~ M12606341
5天~ M12806341

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 外螺牙(軸頸) 側面部加工
多角形 種類 七角形 附加功能 外螺牙前端加工
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色酚醛樹脂 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 鋼材SUM22L 安裝部 表面處理 三價鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767