(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製筒型握把 F

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

鋼製筒狀握把 F 尺寸圖

產品規格

材質:鋼材SUM22
表面處理:鍍鉻

規格表

鋼製筒狀握把 F 規格表
型號
F-13
F-15
F-18
F-22
F-28
F-32
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 全長 ※不含螺絲部
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
5天~ M539.51335
5天~ M6501543
4天~ M8641856
5天~ M10802270
5天~ M12932880
5天~ M161123298

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定型 形狀 棒型(直型) 握柄材質 鋼材SUM22
握把表面處理 鍍鉻 安裝部材質 鋼材SUM22 安裝部表面處理 鍍鉻
安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767