(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼製握把 AS

鋼製握把 AS

相當於JIS B2603-2號的鋼製握把。為螺牙栓入型,請從M4~M16中選擇。為牽牛花型手輪、平面型手輪的建議握把。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

鋼製握把 AS 尺寸圖

產品規格

材質:鋼材SUM22
表面處理:鍍鉻

規格表

鋼製握把 AS 規格表
型號
AS-10
AS-13
AS-16
AS-20
AS-25
AS-32
AS-36
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 全長 ※不含螺絲部
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
4天~ M4321028
4天~ M5401335
4天~ M6501643
4天~ M8642056
4天~ M10802570
4天~ M121003287
4天~ M161123698

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定型 形狀 頸型 握柄材質 鋼材SUM22
握把表面處理 鍍鉻 安裝部材質 鋼材SUM22 安裝部表面處理 鍍鉻
安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767