(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

自鎖型橢圓形握把 OG

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

自鎖型橢圓形握把 OG 尺寸圖

產品規格

  • 材質
    握把:黑色酚醛樹脂
    嵌入裝置:白色酚醛樹脂
  • 使用溫度:max110℃   min-20℃

規格表

單位:mm
型號Ld1lDd(g)
OG-303182120149
OG-40421030261718
OG-55541240332040
OG-70681450382368
型號
OG-30
OG-40
OG-55
OG-70
型號數量折扣標準
出貨日
軸直徑
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
4天~ 82031
5天~ 102642
5天~ 123354
5天~ 143868

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定型 形狀 橢圓型 握柄材質 黑色酚醛樹脂
握把表面處理 安裝部材質 白色尼龍樹脂 安裝部表面處理
安裝方式 壓入

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767