(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

橢圓形握把 OG

橢圓形握把 OG

【特點】
●酚醛樹脂製內螺牙型橢圓形握把。
●使用溫度:max110℃ min-20℃。
●安裝孔徑:M6~M12。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

橢圓形握把 OG 尺寸圖

產品規格

  • 材質:黑色酚醛樹脂
  • 使用溫度:max110℃   min-20℃

規格表

單位:mm
型號MlDLd(g)
OG-6M6×P1.01320311410
OG-8M8×P1.252326421719
OG-10M10×P1.52333542044
OG-12M12×P1.753238682370
型號
OG-6
OG-8
OG-10
OG-12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
5天~ M62031
5天~ M82642
5天~ M103354
5天~ M123868

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定型 形狀 橢圓型 握柄材質 黑色酚醛樹脂
握把表面處理 安裝部材質 黑色酚醛樹脂 安裝部表面處理
安裝方式 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767