(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

柱型握把 PG、PG-N

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

柱型握把 PG、PG-N 尺寸圖1

PG

柱型握把 PG、PG-N 尺寸圖2

PG-N

產品規格

  • PG
    材質:黑色酚醛樹脂
  • PG-N
    材質:消光黑聚丙烯樹脂PP

規格表

柱型握把 PG、PG-N 規格表1
柱型握把 PG、PG-N 規格表2

注意、禁止事項

使用溫度:max+110℃  min-20℃

型號
PG-40
PG-40N
PG-50
PG-50N
PG-65
PG-80
PG-100
PG-115
型號數量折扣標準
出貨日
握柄材質 安裝部材質 安裝方式 螺牙No. M 軸直徑
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
4天~ 黑色酚醛樹脂[樹脂] 黑色酚醛樹脂內螺牙M8-1840
5天~ [聚丙烯] 消光黑色聚丙烯樹脂PP[樹脂] 消光黑色聚丙烯樹脂PP壓入-151840
5天~ 黑色酚醛樹脂[樹脂] 黑色酚醛樹脂內螺牙M8-2150
5天~ [聚丙烯] 消光黑色聚丙烯樹脂PP[樹脂] 消光黑色聚丙烯樹脂PP壓入-172150
4天~ 黑色酚醛樹脂[樹脂] 黑色酚醛樹脂內螺牙M10-2365
5天~ 黑色酚醛樹脂[樹脂] 黑色酚醛樹脂內螺牙M12-2680
5天~ 黑色酚醛樹脂[樹脂] 黑色酚醛樹脂內螺牙M12-31102
5天~ 黑色酚醛樹脂[樹脂] 黑色酚醛樹脂內螺牙M12-29116

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定型 形狀 棒型(直型) 握把表面處理
安裝部表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767